最終更新: 2025年04月28日

Device Modeling (IC-CAP) - UNIX®およびLinuxオペレーティングシステム
製品HPSunLinux
Device Modeling (IC-CAP) 2025--Red Hat RHEL 8 (64ビット)
Red Hat RHEL 9 (64ビット)
SuSe Linux 15 SLES (64ビット)
PathWave Device Modeling (IC-CAP) 2024--Red Hat RHEL 6 (64ビット)*
Red Hat RHEL 7 (64ビット)
SuSe Linux 12 SLES (64ビット)
PathWave Device Modeling (IC-CAP) 2023--Red Hat RHEL 6 (64ビット)
Red Hat RHEL 7 (64ビット)
SuSe Linux 12 SLES (64ビット)
PathWave Device Modeling (IC-CAP) 2022 アップデート 2.0--Red Hat RHEL 6 (64ビット)
Red Hat RHEL 7 (64ビット)
SuSe Linux 12 SLES (64ビット)
PathWave Device Modeling (IC-CAP) 2022 アップデート 1.0--Red Hat RHEL 6 (64ビット)
Red Hat RHEL 7 (64ビット)
SuSe Linux 12 SLES (64ビット)
PathWave Device Modeling (IC-CAP) 2022--Red Hat RHEL 6 (64ビット)
Red Hat RHEL 7 (64ビット)
SuSe Linux 12 SLES (64ビット)
PathWave Device Modeling (IC-CAP) 2021--Red Hat RHEL 6 (64ビット)
Red Hat RHEL 7 (64ビット)
SuSe Linux 12 SLES (64ビット)
PathWave Device Modeling (IC-CAP) 2020 アップデート 2.0--RedHat Linux3 RHEL 5.x (32ビット)
RedHat Linux RHEL 5.x (64ビット)
RedHat Linux RHEL 6.x (64ビット)
RedHat Linux RHEL 6.x (32ビット)
RedHat Linux RHEL 7.x (64ビット)
PathWave Device Modeling (IC-CAP) 2020 アップデート 1.0--RedHat Linux3 RHEL 5.x (32ビット)
RedHat Linux RHEL 5.x (64ビット)
RedHat Linux RHEL 6.x (64ビット)
RedHat Linux RHEL 6.x (32ビット)
RedHat Linux RHEL 7.x (64ビット)
IC-CAP 2018--RedHat Linux3 RHEL 5.x(32ビット)
RedHat Linux RHEL 5.x(64ビット)
RedHat Linux RHEL 6.x(64ビット)
RedHat Linux RHEL 6.x(32ビット)
RedHat Linux RHEL 7.x(64ビット)
IC-CAP 2016.01--RedHat Linux3 RHEL 5.x(32ビット)
RedHat Linux RHEL 5.x(64ビット)
RedHat Linux RHEL 6.x(64ビット)
IC-CAP 2014.04--RedHat Linux1 RHEL 5.x(32/64ビット)
RedHat Linux1 RHEL 6.x(32/64ビット)
IC-CAP 2013.01--RedHat Linux1 RHEL 4.x(32/64ビット)
RedHat Linux1 RHEL 5.x(32/64ビット)
IC-CAP 2012.01-Solaris 102(32/64ビット)RedHat Linux1 RHEL 4.x(32/64ビット)
RedHat Linux1 RHEL 5.x(32/64ビット)
IC-CAP 2011.04-Solaris 10(32/64ビット)Linux RHEL WS 4.0アップデート6、Linux 5
IC-CAP 2010.08-Solaris 10(32/64ビット)Linux RHEL WS 4.0アップデート6、Linux 5
IC-CAP 2009 アップデート1-Solaris 10(32/64ビット)Linux RHEL WS 4.0アップデート6、Linux 5
IC-CAP 2009-Solaris 10(32/64ビット)Linux RHEL WS 4.x
IC-CAP 2008-Solaris 10Red Hat Enterprise 4.0
IC-CAP 2006HP-UX 11iSolaris 8、9、10Red Hat Enterprise 3.0
IC-CAP 2004HP-UX 11iSolaris 7、8、9-
IC-CAP 2002HP-UX 10.2、11.0Solaris 2.5(5.5)、2.6(5.6)、2.7(5.7)、2.8(5.8)-
IC-CAP 2001HP-UX 10.2、11.0Solaris 2.5(5.5)、2.6(5.6)、2.7(5.7)、2.8(5.8)-
IC-CAP 5.3HP-UX 10.2、11.0Solaris 2.4(5.4)、2.5(5.5)、2.6(5.6)-

* RHEL6.x 64-bit is deprecated.

1 測定器I/OにはTAMSが必要(http://www.tamsinc.com/sicl/82091/82091rev.htm)なので、サポートはRHEL 5.1、5.3、5.5(32/64ビット)または4.3、4.6(32ビットのみ)に制限されます。
2 Solaris 10 05/08パッチバンドルまたはSolaris 10 05/08(アップデート5)リリースイメージ(138352-02 X11 6.6.2:fontconfigパッチを含む)
3 LINUX RHEL 5は、IC-CAP WaferProをKeysight 4070/4080 パラメトリックテスターと組み合わせて実行する場合のみサポートされます(シミュレーション、最適化などの通常のIC-CAP使用に関しては未サポート)。

IC-CAPのソフトウェアバージョン、コンピュータープラットフォーム、オペレーティングシステムの詳細については、IC-CAPのインストールおよびカスタマイズガイドを参照してください。

IC-CAPのマニュアルをすべてご覧になるには、目的のIC-CAP製品バージョンを確認し、[テクニカルサポート]>[マニュアル]を選択します。

Keysight EDAソフトウェアの詳細。