ADS 2019 Update 1.0 適用於高速數位(HSD)設計與模擬,包含多款令人振奮的新產品。

ADS Memory Designer 軟體套件

負責設計記憶體系統的硬體工程師,必須同時應對時序和電壓邊限不斷縮小的挑戰,並執行各種複雜的相符性量測,以實現可靠的產品設計操作。隨著我們開始採用 DDR4 及更新的技術,隨機抖動的重要性大幅增加,設計工程師必須有信心能以超低的位元誤碼率(BER)通過接收器遮罩測試。是德科技全新的 ADS Memory Designer 工作流程,讓工程師能夠事半功倍地設定、萃取 EM 模型、模擬匯流排和執行相符性測試。它提供一項獨特功能,可在模擬和硬體驗證階段採用相同的量測科學,進而輕鬆地完成模擬與量測結果的比較。

準確預估、效率倍增、富洞察力。

圖 1:Memory Designer in PathWave ADS 2019 Update 1.0

主要特色

  • 新的線路圖元件,讓工程師能夠輕鬆設定控制器、PCB、連接器、終端和記憶體
  • 每個元件可單獨套用 IBIS 檔,進而更快完成信號組設定的配置和參數化
  • 利用在電路圖設計中找到的信號 ID,自動完成佈線連接
  • DDR 匯流排模擬器,可特性分析信號完整性,擷取遮罩測試的邊限結果,進而實現超低 BER
  • 新的記憶體探棒可依群組設定量測,同時可以智慧選擇參考信號
  • 新的頻閃眼圖和偏斜量測
  • DDR4 相符性測試套組,採用是德科技經業界認證的 DDR4 量測科學,自動執行測試並產生報告
全新高速數位產品
產品型號產品名稱說明
W3626BADS Core + EM Design + Layout + HSD Ckt Sim + Memory + SIPro + PIProHigh-Speed Digital premium bundle that includes Signal, Power Integrity solutions and Memory Designer.
W3025EMemory DesignerWorkflow minimizes the engineering effort required to setup, extract EM models, simulate the buses, and perform compliance testing. Offering a unique capability to use the same measurement science for both simulation and hardware verification stages, finally simulation to measurement comparison is made easy. Includes Memory Designer and DDR Bus Simulator.

了解高速數位設計流程的詳細資訊

更多資源