利用 LAN 下載與安裝的操作說明

請依下列步驟更新軟體:

A. 下載並安裝 Keysight 5000/6000 系列示波器系統軟體 (sys6000.jzp)。

B. 下載並安裝 Keysight 5000/6000 系列程式庫軟體、示波器繪圖軟體、和語言軟體 (如果有新版本的話)。

  1. 使用適當的 LAN 纜線,將示波器連接到您的 LAN。
  2. 在您的電腦上,從「Documents & Downloads」(文件與下載) 區 (下方) 中,選取適當的 Keysight 5000/6000 系列示波器軟體下載連結,並將檔案儲存到您電腦的桌面上。
  3. 在示波器上,按下 Utility 鍵,接著按下 I/O 軟鍵。(在 Keysight 6000L 系列示波器上,您將會需要利用網頁介面,啟動遠端面板工作階段。詳情請參閱《Keysight 6000 系列示波器使用指南》。)
  4. 按下 Configure 軟鍵並選取 LAN。
  5. 按下 LAN Settings 軟鍵,並針對您的 LAN 設定示波器。若您的網路使用 DHCP,便可使用預設設定。若您需要協助,以針對您的網路進行示波器的 LAN 設定,請聯絡您的網路管理員。
  6. 按下 Apply 鍵,以套用您已選取的 LAN 設定。
  7. 在您的電腦上,將網頁瀏覽器導向示波器 (例如,http://123.45.67.890)。電腦會顯示示波器的網頁。 附註:若要檢視示波器的 IP 位址,請按下 Utility 鍵,然後按下 I/O 軟鍵。接著就會顯示示波器的「Current I/O Configuration」(目前的 I/O 配置) (包括其 IP 位址)。
  8. 從您電腦上所顯示的示波器網頁中,選取 Instrument Utilities 頁籤,接著選取 Browse 按鈕,然後瀏覽至您電腦桌面上已下載的檔案。按下 Install 按鈕,以安裝新的軟體。當電腦正從網路存取檔案時,畫面約會靜止一分鐘無動作,所以請耐心等待。
  9. 在暫停後,示波器將開始下載新檔案,在示波器上會顯示進度列,以表示正在下載檔案。這個程序可能會花幾分鐘的時間。當檔案正在載入時,請勿關閉電源。請注意,這時候如果失去電力,可能會導致儀器無法運作。若有問題,請選擇下方的「如果在載入應用程式軟體時發生問題」連結。
  10. 當新的系統軟體、程式庫軟體或繪圖軟體已安裝完成,示波器將會自動重新開機。
  11. 請從您的網頁瀏覽器中選取 Refresh 按鈕,以重新整理示波器的網頁。
  12. 若要得知示波器是否需要重新校驗,請按下 Utility -> Service -> User Cal Status。若顯示「Results: OK」(結果:OK),您則無須再重新進行校驗。若需進行校驗,請按下 Start User Cal 軟鍵。

若您在安裝軟體有問題, 請點這裡