何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
LANを用したソフトウェアのインストール
LANを使用したダウンロードとインストールの方法
ソフトウェアの更新は2つのステップで実行します:
A. Infiniium 5000/6000シリーズ・オシロスコープ・システム・ソフトウェアのダウンロードおよびインストール
B. Infiniium 5000/6000シリーズ・オシロスコープ・グラフィック・ソフトウェアのダウンロードおよびインストール
システム・ソフトウェアを以下の手順で更新した後、同様の方法でグラフィック・ソフトウェアを更新します。
- LANケーブルを使用して、オシロスコープをLANに接続します。
- コンピュータで、該当するInfiniium 5000/6000シリーズ・オシロスコープ・ソフトウェアのダウンロード・リンク(システム・ソフトウェアまたはグラフィック・ソフトウェア)をドキュメントおよびダウンロードのセクション(下記)から選択して、該当するファイルをコンピュータのデスクトップに保存します。
- オシロスコープのUtilityキーを押し、I/Oソフトキーを押します。
- Configureソフトキーを押してLANを選択します。
- LAN Settingsソフトキーを押して、使用するLAN用にオシロスコープを設定します。ネットワークがDHCPを使用している場合は、デフォルト設定を使用できます。ネットワークのオシロスコープのLAN設定に関してサポートが必要な場合は、貴社のネットワーク管理者にお問い合わせください。
- Applyキーを押し、選択したLAN設定を適用します。
- コンピュータ上で、Webブラウザをオシロスコープに割り当てます(たとえば、http://123.45.67.890)。コンピュータにオシロスコープのWebページが表示されます。
注記:オシロスコープのIPアドレスを表示するには、Utilityキーを押してI/Oソフトキーを押します。オシロスコープの"Current I/O Configuration"がIPアドレスも含めて表示さます。 - コンピュータに表示されるオシロスコープのWebページで、Instrument Utilitiesタブを選択して、Browseボタンを選択し、コンピュータのデスクトップのダウンロード・ファイルを検索します。Installボタンを押して新しいソフトウェアをインストールします。ネットワークからファイルがアクセスされている数分間、ディスプレイが変化しませんが、しばらく待ちます。
- 停止後、オシロスコープが新しいファイルのロードを始め、進捗バーがオシロスコープに表示されてファイルがダウンロードされていることが示されます。ダウンロードに数分間かかります。ダウンロード中に電源をオフにしないでください。ダウンロード時に電源が切断された場合、測定器が動作しなくなる場合があります。問題が発生した場合は、下記のリンクの"ソフトウェアのインストールに問題がある場合はここをクリックします。"を選択してください。
- 新しいソフトウェアがインストールされると、オシロスコープが自動的にリブートします。
- Webブラウザの"Refresh"ボタンを押してオシロスコープのWebページを更新します。
このソフトウェアのロードがロードされると、オシロスコープは自動的にリブートします。オシロスコープの再校正が必要かどうかは、Utility -> Service -> User Cal Statusの順で選択すると分かります。"Results: OK"が表示される場合、再校正は不要です。校正が必要な場合、Start User Calソフトキーを押します。
ソフトウェアのインストールに問題がある場合は ここをクリックします。