尋找感興趣的產品?
使用 USB 裝置安裝軟體
使用 USB 大容量儲存裝置下載及安裝軟體的操作說明
請依下列步驟更新軟體:
A. 下載並安裝 Keysight 5000/6000 系列示波器系統軟體 (sys6000.jzp)。
B. 下載並安裝 Keysight 5000/6000 系列程式庫軟體、示波器繪圖軟體、和語言軟體 (如果有新版本的話)。
「安裝最新的軟體,讓您的示波器保持為最新狀態。請務必先安裝系統軟體,再安裝程式庫軟體、繪圖軟體,以及 Quick Help 語言軟體 (當有新版本時)。」
從「Documents & Downloads」(文件與下載) 區 (下方) 中,選取適當的 Keysight 5000/6000 系列軟體連結,並將檔案儲存到您電腦的桌面上。
將檔案從您的桌面,複製到 USB 大容量儲存裝置上 (例如 USB 隨身碟)。
打開示波器電源,將 USB 大容量儲存裝置,插入示波器前面板上的 USB 連結埠。
按下示波器前面板的 Utility 按鈕,接著再按下 File Explorer,瀏覽 USB 大容量儲存裝置內的檔案。(若要更新 Keysight 6000L 系列示波器上的軟體,您必須透過示波器的網頁介面,啟動遠端前面板作業,如《Keysight 6000 系列示波器使用指南》的說明)。若該 USB 裝置是連接到示波器上唯一的 USB 大容量儲存裝置,則將被指定為「drive0」。
利用示波器的 File Explorer,瀏覽 USB 大容量儲存裝置中的檔案。
按下示波器前面板上的 Load File 軟鍵,依顯示的操作說明下載軟體。
示波器會開始載入新檔案並顯示進度列,以表示示波器正在重新載入程式。這個程序可能會花幾分鐘的時間。當檔案正在載入時,請勿關閉電源。請注意,這時候如果失去電力,可能會導致儀器無法運作。若有問題,請選擇下方的「如果在載入軟體時發生問題」連結。
當新的系統軟體、程式庫軟體或繪圖軟體已安裝完成,示波器將會自動重新開機。若要得知示波器是否需要重新校驗,請按下 Utility -> Service -> User Cal Status。若顯示「Results: OK」(結果:OK),您則無須再重新進行校驗。若需進行校驗,請按下 Start User Cal 軟鍵。
若您在安裝軟體有問題,請點這裡 Click here