A. 最初に、下のドキュメントとダウンロードのセクションから、お使いのオシロスコープ用のシステム、ライブラリ、グラフィックス、言語ソフトウェア・ファイルを、USBマス・ストレージ・デバイスにダウンロードします。

B. 次に、以下の手順でシステム、ライブラリ、グラフィックス、言語ソフトウェア・ファイルをインストールします。必ず最初にシステム・ソフトウェア・ファイルをインストールしてください。

  1. オシロスコープの電源をオンにして、USBマス・ストレージ・デバイスをオシロスコープのフロント・パネルにあるUSBポートに差し込みます。
  2. オシロスコープのフロント・パネルで、Utility、File Explorerの順に押して、USBマス・ストレージ・デバイスに移動します(6000Lシリーズ・オシロスコープでソフトウェアをアップデートするには、6000 Series Oscilloscopes User's Guideに記載されているように、オシロスコープのWebインタフェースでリモート・フロント・パネル・セッションを開始する必要があります)。
  3. オシロスコープのFile Explorerを使用して、USBマス・ストレージ・デバイス上のファイルに移動します。
  4. オシロスコープのフロント・パネルのLoad Fileソフトキーを押し、表示される指示に従ってソフトウェアをロードします。
  5. オシロスコープが新しいファイルのロードを開始し、進捗バーがオシロスコープに表示され、オシロスコープの更新が進んでいることが示されます。この処理は、数分かかります。ファイルのロード中に電源をオフにしないでください。ロード中に電源をオフにすると、測定器が動作しなくなる場合があります。問題が発生した場合は、下の「ソフトウェアのインストールで問題が発生した場合」のリンクを選択してください。
  6. システム/ライブラリ/グラフィックス・ファイルのインストールが完了すると、オシロスコープは自動的にリブートします。オシロスコープの再校正が必要かどうかを確認するには、Utility > Service > User Cal Statusを押します。"Results:OK"が表示された場合は、再校正は不要です。校正が必要な場合は、Start User Calソフトキーを押します。

ソフトウェアのインストールで問題が発生した場合は、 ここをクリックしてください