Keysight Genesys S/濾波器合成可讓 RF 元件設計人員與系統架構設計人員,使用自訂的頻率響應,快速合成並製作先進的集總LC與分散式濾波器,以便獲得最佳的系統系統效能。

一項專業的工具,具備 Keysight Genesys 的精密度和經濟實惠性

 

RF 工程師可使用 S/濾波器合成,快速自訂濾波器響應,並且將一般的濾波器類型,快速轉換為實用的高效能電路,此種電路可消除特定雜波,將零件數減到最少,避免問題零件值和架構,說明有限 Q 等。

其他的合成工具提供較差的 EDA 整合功能、有限的濾波器類型,或是濾波器設計的不利數學方法,Keysight S/濾波器合成則更能滿足 RF 社群的需要。Keysight S/濾波器合成使用簡易而實用,提供大量的線上文件, 並以近 200 種架構轉換,提供廣泛的設計彈性,進而兼顧 RF 工程師的自動化與便利需求,以控制高效能設計的所有層面。Keysight S/濾波器合成使用精密的數學運算,提供直接合成自訂濾波器響應的功能。

高度整合

 

S/濾波器合成的輸出,是 Genesys 環境中的標準示意圖。由於 S/濾波器合成設計和所有其他 Genesys 子電路設計並無不同,因此可隨時套用 SMT 程式庫零件、配置工具和統計與高產出設計技術,推進設計的實際建置,然後使用各種豐富的時域、頻域、系統和準確的 EM 模擬器,來進行驗證。如果這項驗證顯示需要修改濾波器設計,只要重新開啟 S/濾波器合成視窗即可,然後繼續改良濾波器。使用濾波器表格、獨立的公用程式或甚至協力廠商的外掛程式,會讓您失去設計的彈性,也失去在大型設計流程中 快速重複的能力。

可解決真正問題的高效能濾波器

 

對於專注在濾波器設計上的設計人員,S/濾波器合成已超越濾波器表格,能夠解決更多實際的問題,同時消弭無線頻帶中,集總與分散式技術間的差異。S/濾波器可讓您建置自訂頻率響應,然後從不同的實作替代方案中選擇,同時操作和轉換部分濾波器,以解決設計問題、減少零件計數,讓設計擁有更高的可製造性、更為不敏感。

S/濾波器合成包含下列功能,可讓您獲致成功:

  • RF 熟悉度 – 提供 RF 設計人員類似項目與設定
  • 建置您想達成的寬或窄頻率響應,然後加入特定的零,以抑制不想要的頻率
  • 各種廣泛候選濾波器的即時自動合成功能,可根據 26 種特性排序,例如最小電感器數值和 Cmax/Cmin 比等
  • 近 200 項集總與分散式架構轉換,已自訂候選濾波器,使其更加簡單、更易製造、降低敏感度,並減少使用的零件
  • 直接與 Genesys 設計環境整合,包括模擬器、零件資料庫、最佳化與高產出設計支援、配置與圖形匯出功能
  • 將設計匯出至 ADS 或其他 EDA 環境
  • 豐富的文件與線上說明
  • 也包含濾波器合成 (集總) 和 M/濾波器合成 (分散式),以創造標準濾波器類型

下列 Genesys 設計套件均提供強大的合成功能:

Model NumberProduct Name
W5301BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis
W5303BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit
W5304BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + EM
W5305BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + EM
W5307BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + System + Modulated-RF
W5308BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF
W5390BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM

 

回到 RF Synthesis (Genesys).