Genesys S/Filter シンセシスを使用することにより、RFコンポーネント・デザイナやシステム・アーキテクトは、厳しいシステム性能要件を満たすための、カスタマイズされた周波数応答特性を持つ高度な集中定数LC/分布定数フィルタを、すばやくシンセシスしてプロトタイプを作成できます。

Genesysの使いやすさと低価格性を備えたプロフェッショナル向けツール

RFエンジニアは、S/Filter シンセシスを使用して、カスタム・フィルタ応答を簡単に作成し、一般的なフィルタ・タイプを実現可能な高性能回路にすばやく変換できます。これにより、特定のスプリアスの除去、パーツ数の最小化、問題のあるパーツ値やトポロジーの回避、有限のQ値の考慮などを実現できます。

これまでのシンセシス・ツールの欠点である、EDAとの統合の不足、使用可能なフィルタ・タイプの少なさ、使いにくい数学的なフィルタ・デザイン手法などを解決することにより、S/Filter シンセシスはRFコミュニティーのニーズに応えます。このツールは使いやすく実用的で、オンライン・ドキュメントが充実しています。200種類近くのトポロジー変換による優れたデザインの柔軟性により、自動処理の便利さと、高性能デザインのあらゆる側面を制御するというRFエンジニアのニーズとを両立させています。S/Filter シンセシスは、高度なアルゴリズムを使用して、カスタム・フィルタ応答の直接シンセシスを実現します。

高レベルのインテグレーション

S/Filter シンセシスの出力は、Genesys環境の標準のスケマティックです。S/Filter シンセシスのデザインは他のGenesysサブ回路と全く違いがないので、SMTライブラリ・パーツ、レイアウト・ツール、統計/高歩留まりデザイン手法などを利用してデザインの物理的実装を進めた後、さまざまな種類のタイム・ドメイン・シミュレータ、周波数ドメイン・シミュレータ、システム・シミュレータ、正確な電磁界シミュレータを使用して検証できます。検証の結果、フィルタ・デザインの変更が必要とわかった場合は、単にS/Filter シンセシスウィンドウを再び開いて、フィルタを改良できます。フィルタ・テーブル、スタンドアロン・ユーティリティ、サード・パーティ製アドオンとは異なり、デザインの柔軟性を維持しながら、デザイン・フロー全体のコンテキスト内ですばやい反復が可能です。

現実の問題を解決する高性能フィルタ

フィルタ・デザインを扱うデザイナにとって、S/Filter シンセシスは、フィルタ・テーブルよりも実用的な問題の解決に適していて、無線周波数バンドでの集中定数方式と分布定数方式の間の壁を乗り越えることができます。S/Filterを使用すれば、カスタム周波数応答を作成した後、さまざまな実装方法の中から適切なものを選択し、フィルタの一部を操作して変換することにより、実現上の問題を解決したり、パーツ数を減らしたり、デザインを製造しやすくしたり、許容値による影響を少なくしたりできます。

S/Filter シンセシスには、以下の特長があります。

  • RF対応:RFデザイナになじみのある用語や設定
  • 目標とする狭帯域または広帯域周波数応答を作成した後、特定の零点を追加して不要な周波数を抑圧可能
  • さまざまな候補フィルタをリアルタイムで自動シンセシスした後、最小インダクタ値、Cmax/Cmin比などの26種類の特性でソート可能
  • 200種類近くの集中定数/分布定数トポロジー変換を使用して、フィルタ候補をカスタマイズすることにより、単純化したり、製造を容易にしたり、感度を下げたり、パーツ数を削減したりすることが可能
  • Genesysデザイン環境のシミュレータ、パーツ・ライブラリ、最適化、高歩留まりデザイン・サポート、レイアウト、グラフィックス・エクスポートなどとの直接の統合
  • Advanced Design System (ADS)や他のEDA環境へのデザインのエクスポート
  • 充実したドキュメントとオンライン・ヘルプ
  • 標準のフィルタ・タイプの作成用にFilter Synthesis(集中定数)とM/Filter Synthesis(分布定数)が付属

この強力なシンセシス機能は、次のGenesysバンドルで使用できます。

Model NumberProduct Name
W5301BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis
W5303BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit
W5304BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + EM
W5305BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + EM
W5307BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + System + Modulated-RF
W5308BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF
W5390BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM

 

RF Synthesis (Genesys)の詳細。