Keysight Genesys 振盪器合成,可為廣泛領域的 RF 設計人員節省設計的時間,不需專門的技能,即可創造出實用的成果。其它的 Genesys 功能,可用來提升振盪器的效能、考量新方法,讓設計更為健全、更具可製造性。

必備的生產力工具

 

Keysight Genesys 振盪器合成可用來設計低相位雜訊參考 LO、系統時脈和類比調諧器,可運用於 RF 和微波頻帶。設計人員可快速瀏覽 19 種不同的振盪器架構,然後選擇符合其設計目標的電晶體模型。正常運作的電路經過合成,可加速整體設計流程。這款模組是 Harbec、Cayenne 和 Spectrasys 極具價值的配件。

快速技術評估與外包

 

系統設計人員經常需要決定是否設計電路,或是購買市售的零件。在評估可能性時,Keysight Genesys 振盪器合成是快速的方式。由於振盪器設計經常被視為一種魔法,Keysight Genesys 振盪器合成可讓您決定是否要外包設計,或是由公司自行設計。根據目前的顧問收費,Keysight Genesys 振盪器合成可在 2 天內回收購買成本,還可省下每單位製造成本。

W1507L Image

W1507L Image

下列 Genesys 設計套件均提供強大的合成功能:

Model NumberProduct Name
W5301BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis
W5303BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit
W5304BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + EM
W5305BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + EM
W5307BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + System + Modulated-RF
W5308BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF
W5390BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM

 

回到 RF Synthesis (Genesys).