Genesys Oscillator シンセシスは、さまざまな分野のRFデザイナの時間を節約するツールであり、特別なスキルに依存せずに実用的な結果を得ることができます。その後、Genesysの他の機能を使用して、発振器性能を改善したり、新しい手法を検討したり、デザインの信頼性や製造しやすさを高めたりできます。

不可欠の生産性向上ツール

Genesys Oscillator シンセシスは、RF/マイクロ波周波数バンドで用いられる、位相雑音の小さな基準LO、システム・クロック、アナログ・チューナのデザインに使用できます。19種類の異なる発振器トポロジーを参照し、デザイン・ゴールに一致するトランジスタ・モデルを選択できます。動作する回路をシンセシスすることにより、デザイン・プロセス全体を高速化できます。このモジュールは、Harbec、Cayenne、Spectrasysとの組み合わせで威力を発揮します。

高速なテクノロジー評価とアウトソーシング

システム・デザイナには、回路をデザインするか、市販のパーツを購入するかの選択を迫られる機会が頻繁にあります。Genesys Oscillator シンセシスを使用すれば、さまざまな可能性をすばやく調査できます。発振器デザインは一般的に特殊な専門技術と見なされているため、Genesys Oscillator シンセシスを使用することで、デザインをアウトソーシングする代わりに社内でデザインできるようになる可能性があります。現在のコンサルティング料金を考えると、Genesys Oscillator シンセシスの購入費用は2日で回収できる可能性があり、さらにユニットあたりの製造コストも削減できます。

W1507L Image

W1507L Image

この強力なシンセシス機能は、次のGenesysバンドルで使用できます。

Model NumberProduct Name
W5301BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis
W5303BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit
W5304BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + EM
W5305BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + EM
W5307BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + System + Modulated-RF
W5308BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF
W5390BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM

 

RF Synthesis (Genesys)の詳細。