Genesys 調變射頻功能添加了 SystemVue 資料流程模擬器,可擴建主要系統構建模組。 它可透過數位調變射頻信號激發對電路和系統進行模擬,例如正交相移鍵控(QPSK)和正交調幅(QAM),以計算數位調變品質因數: 差錯向量幅度(EVM)、誤碼率(BER)和相鄰通道功率比(ACPR)。

透過對分層資料流程圖上的 EVM、BER 和 ACPR 實行預算估計,可以迅速、交互地識別存在缺陷的元件,這種元件可能導致系統在調變射頻激發下出現故障。

LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 無線程式庫根據這些無線標準驗證已完成的設計,因而消除了與不符合標準的信號與測試有關的主觀臆測和反覆運算。

功能模組

說明

模組

SystemVue 資料流程模擬器

SystemVue 資料流程模擬器是數位調變射頻信號用於電路和系統模擬的關鍵因素,可計算諸如 EVM、BER、ACPR 的數位射頻品質因數。

它提供 11 種基本 PSK 和 QAM 數位調變方案,透過信號源的下拉式功能選單進行選擇。 一旦選擇了數位調變,所有的資料流程參數都會自動根據分析進行設置。因此,射頻工程師在啟動模擬之前無需處理陌生的數位信號處理(DSP)資料流程參數。

調變射頻預算分析

對分層資料流程上的 EVM、BER 和 ACPR 進行調變射頻預算分析,這是業界的一項創新。這種分析能力使得射頻系統設計人員能夠辨識系統架構中哪些元件可能引起 EVM、BER 或 ACPR 故障。

不同於單次合格/不合格模擬,分層資料流程圖顯示了系統鏈路各個元件對整體系統性能的相對貢獻。 它採用已獲專利的快速估計演算法,調變射頻預算分析還可互動地調諧單獨的元件技術規格,以便瞭解它們對 EVM、BER 或 ACPR 產生的相對影響。

驗證程式庫 LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac

您只需使用 LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 驗證程式庫即可輕鬆完成驗證,而不必進行大量的 LTE-3GPP 或 WLAN802.11ac 相容性測試,並通過模擬來驗證您的電路或系統設計是否符合規範。 所需的調變方案和分析功能均已配置完畢,可用於驗證您的設計是否符合最新的無線標準。

下列 Genesys 設計套件均提供強大的合成功能:

Model NumberProduct Name
W5306BRF Synthesis Core (Genesys) + System + Modulated-RF
W5307BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + System + Modulated-RF
W5308BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF
W5390BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM

 

回到 RF Synthesis (Genesys).