Genesys 변조 RF 기능은 기본적으로 필요한 시스템 빌딩 블록에 SystemVue 데이터 흐름 시뮬레이터를 추가해 기능을 확장한 것입니다. 이 기능은 QPSK(Quadrature Phase-Shift Keying)나 QAM(Quadrature Amplitude Modulation)과 같이 디지털 변조 FOM(Figure of Merit)을 위한 디지털 변조 RF 신호 여기 하에서 회로와 시스템을 시뮬레이션할 수 있도록 합니다. FOM으로는 EVM(Error Vector Magnitude), BER(Bit Error Rate), ACPR(Adjacent Channel Power Ratio)이 있습니다.

레벨 다이어그램에서 획기적인 EVM, BER, ACPR 예산 추정 기법으로는 변조 RF 여기에서 시스템 장애로 이어질 수 있는 결함이 있는 부속품을 쌍방향으로 빠르게 식별할 수 있습니다.

LTE-3GPP 및 WLAN 802.11ac 무선 라이브러리는 무선 표준에 따라 완성된 설계도를 검증하므로 표준에 부합하지 않는 신호와 테스트에서 추측과 반복을 피할 수 있습니다.

변조 RF 빌딩 블록

설명

기능 모듈

SystemVue 데이터 흐름 시뮬레이터

SystemVue 데이터 흐름 시뮬레이터는 회로와 시스템 시뮬레이션에서 디지털 변조 RF 신호를 이용해 EVM, ACPR과 같은 디지털 RF FOM을 계산할 수 있도록 하는 핵심 요소입니다.

기본적인 PSK 및 QAM 디지털 변조 기법 11가지를 기본적으로 지원하는데, 신호 소스에서 풀다운 메뉴를 통해 선택할 수 있습니다. 디지털 변조 기법을 선택했으면, 모든 데이터 흐름 파라미터가 분석에 맞게 자동으로 설정되므로 RF 엔지니어 입장에서는 시뮬레이션을 시작하기에 앞서 익숙하지 않은 디지털 신호 처리(DSP) 데이터 흐름 파라미터를 조작해야 하는 부담을 덜 수 있습니다.

변조 RF 예산 분석

레벨 다이어그램에서 EVM, BER, ACPR의 변조 RF 예산 분석은 RF 시스템 설계자가 시스템 아키텍처에서 EVM, BER 또는 ACPR 오류를 초래한 구성요소를 정확히 찾아낼 수 있는 획기적인 기능 중 하나입니다.

신호 통과/실패 시뮬레이션과 달리, 레벨 다이어그램은 시스템 체인에서 각 구성요소가 전체 시스템 성능에 기여하는 상대적 정도를 단계별로 보여줍니다. 고속 추정 알고리즘을 기반으로 하는 변조 RF 예산 분석 기능으로는 개별 구성요소의 사양을 인터랙티브하게 조율하면서 설계 도중 EVM, BER 또는 ACPR에 미치는 상대적 영향을 확인할 수도 있습니다.

검증 라이브러리 LTE-3GPP 및 WLAN 802.11ac

LTE-3GPP나 WLAN802.11ac 테스트 및 적합성 사양을 확인하고 시뮬레이션을 진행해 그 사양을 기준으로 회로 또는 시스템의 유효성을 검증하는 번거로운 과정 대신, 기본 제공되는 LTE-3GPP 및 WLAN 802.11ac 검증 라이브러리를 이용해 간단히 검증 작업을 수행할 수 있습니다. 또, 필요한 변조 방식과 분석 방법이 이미 설정되어 있어 설계가 최신 무선 표준에 부합하는지 바로 알 수 있습니다.

이 강력한 기능은 다음 Genesys 번들에서 제공됩니다.

Model NumberProduct Name
W5306BRF Synthesis Core (Genesys) + System + Modulated-RF
W5307BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + System + Modulated-RF
W5308BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF
W5390BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM

 

RF Synthesis (Genesys)에 대해 자세히 알아보세요.