尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Genesys Windows 版
上次更新:2023 年 02 月 09 日
| 適用於 Windows® 的 Genesys | |
|---|---|
| 產品 | Windows 作業系統 |
| PathWave RF Synthesis (Genesys) 2023 64 位元 | Windows 10(64 位元) Windows 11(64 位元) |
| PathWave RF Synthesis (Genesys) 2022 64 位元 | Windows 10(64 位元) Windows 7(64 位元)* |
| Genesys 2020 64 位元 | Windows 7(64 位元) Windows 10(64 位元) |
| Genesys 2018 64 位元 | Windows 7(64 位元) Windows 10(64 位元) |
| Genesys 2015.08 64 位元 | Windows 7(64 位元) Windows 8(64 位元) |
| Genesys 2014.03 32 位元 | Windows 7(32 位元和 64 位元) |
| Genesys 2014.03 64 位元 | Windows 7(64 位元) Windows 8(64 位元) |
| Genesys 2010.05、2012.01 32 位元作業系統 | Windows 7 專業版和旗艦版、 Windows XP 專業版 SP3、 Windows Vista 商業版 |
| Genesys 2010.05、2012.01 64 位元作業系統 | Windows 7 64 位元專業版和旗艦版、 Windows XP 專業版 SP3、 Windows Vista64 註:Genesys 將以 32 位元相容模式在 64 位元平台上運作;但是 Momentum EM 模擬則必須以 64 位元模式在 64 位元電腦上運作。 |
| Genesys 2009.04 32 位元作業系統 | Windows XP 專業版 SP3、 Windows Vista 商業版、 Windows Server 2003 |
| Genesys 2009.04 64 位元作業系統 | Windows XP 專業版 SP3、 Windows Vista64 註:Genesys 將以 32 位元相容模式在 64 位元平台上運作;但是 Momentum 模擬則必須以 64 位元模式在 64 位元電腦上運作。 |
| Genesys 2008.07、2008.01、2007.08、2007.03 32 位元作業系統 | Windows 2000 專業版 SP3、 Windows XP 專業版 SP2、 Windows Vista 商業版、 Windows Server 2003 |
| Genesys 2008.07、2008.01、2007.08 64 位元作業系統 | Windows XP 專業版 x64 Windows Vista 註:Genesys 將以 32 位元相容模式在 64 位元平台上運作。 |
| Genesys 2006.04、2006.07、2006.10 32 位元作業系統 | Windows XP 專業版、 Windows Server 2003 |
*已棄用,不推薦用於設計開始。
註:Genesys 只適用於 Windows 平台。
如欲瞭解關於 Genesys 軟體版本、電腦平台和作業系統的更多資訊,請查看《入門》 手冊的 “安裝” 部分。
如欲獲取所有 Genesys 手冊,請找到您感興趣的 Genesys 產品版本並選擇技術支援 > 手冊。
詳細瞭解 Keysight EDA 軟體的更多資訊。
微軟公司在美國的註冊商標。