何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Windows用Genesys
最終更新:2023年02月09日
| 製品 | Windows |
|---|---|
| PathWave RF Synthesis (Genesys) 2023 64ビット版 | Windows 10(64ビット版) Windows 11(64ビット版) |
| PathWave RF Synthesis (Genesys) 2022 64ビット版 | Windows 10(64ビット版) Windows 7(64ビット版)* |
| Genesys 2020 64ビット版 | Windows 7(64ビット版) Windows 10(64ビット版) |
| Genesys 2018 64ビット版 | Windows 7(64ビット版) Windows 10(64ビット版) |
| Genesys 2015.08 64ビット版 | Windows 7(64ビット版) Windows 8(64ビット版) |
| Genesys 2014.03 32ビット版 | Windows 7(32ビット版/64ビット版) Windows 8(32ビット版/64ビット版) |
| Genesys 2014.03 64ビット版 | Windows 7(64ビット版) Windows 8(64ビット版) |
| Genesys 2010.05、2012.01 32ビット版オペレーティングシステム | Windows 7 Professional & Ultimate Windows XP Professional SP3、 Windows Vista Business |
| Genesys 2010.05、2012.01 64ビット版オペレーティングシステム | Windows 7 64ビット版Professional & Ultimate Windows XP Professional SP3、 Windows Vista64 注記:Genesysは、64ビットプラットフォーム上では32ビット互換モードで動作しますが、Momentum電磁界シミュレーションは、64ビットマシーンではネイティブの64ビットモードでしか動作しません。 |
| Genesys 2009.04 32ビット版オペレーティングシステム | Windows XP Professional SP3、 Windows Vista Business、 Windows Server 2003 |
| Genesys 2009.04 64ビット版オペレーティングシステム | Windows XP Professional SP3、 Windows Vista64 注記:Genesysは、64ビットプラットフォーム上では32ビット互換モードで動作しますが、Momentumシミュレーションは、64ビットマシーンでは64ビットモードで動作します。 |
| Genesys 2008.07、2008.01、2007.08、2007.03 32ビット版オペレーティングシステム | Windows 2000 Professional SP3、 Windows XP Professional SP3、 Windows Vista Business、 Windows Server 2003 |
| Genesys 2008.07、2008.01、2007.08 64ビット版オペレーティングシステム | Windows XP Professional x64 Windows Vista 注記:Genesysは、64ビットプラットフォームでは32ビット互換モードで動作します。 |
| Genesys 2006.04、2006.07、2006.10 32ビット版オペレーティングシステム | Windows XP Professional、 Windows Server 2003 |
非推奨、設計開始には推奨されません。
注記: Genesysは、Windowsプラットフォームでのみ使用可能です。
Genesysのソフトウェアバージョン、コンピュータープラットフォーム、オペレーティングシステムに関する詳細については、入門マニュアルのインストールセクションを参照してください。
Genesysのマニュアルをすべてご覧になるには、目的のGenesys製品バージョンを確認し、[テクニカルサポート]>[マニュアル]を選択します。
Microsoft Corporationの登録商標です。