尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
適用於 Windows 的先進設計系統(ADS)
最後更新日期:2025 年 03 月 12 日
| ADS - Windows® 作業系統 | |
|---|---|
| 產品 | Windows |
| ADS 2025 / ADS 2025 Update 1.0 / ADS 2025 Update 2.0 64 位元作業系統 | Windows 10 企業版(64 位元)† Windows 11 企業版(64 位元) |
| ADS 2024 / ADS 2024 Update 1.0 / ADS 2024 Update 2.0 64 位元作業系統 | Windows 10 企業版(64 位元) Windows 11 企業版(64 位元) |
| ADS 2023 / ADS 2023 Update 1.0 / ADS 2023 Update 2.0 64 位元作業系統 | Windows 10 企業版(64 位元) |
| ADS 2022 / ADS 2022 Update 1.0 / ADS 2022 Update 2.0 64 位元作業系統 | Windows 10 企業版(64 位元) |
| ADS 2021 / ADS 2021 Update 1.0 / ADS 2021 Update 2.0 64 位元作業系統 | Windows 10 企業版(64 位元) Windows 7 企業版(64 位元)† |
| ADS 2020 / ADS 2020 Update 1.0 / ADS 2020 Update 2.0 64 位元作業系統 | Windows 10 企業版(64 位元) Windows 7 企業版(64 位元) |
| ADS 2019/ ADS 2019 Update 1.0 64 位元作業系統 | Windows 10 企業版(64 位元) Windows 7 企業版(64 位元) |
| ADS 2017/ ADS 2017 Update 1.0 64 位元作業系統 | Windows 10 企業版(64 位元) Windows 8 企業版(64 位元) Windows 7 企業版(64 位元) |
| ADS 2016.01 64 位元作業系統 | Windows 10 企業版(64 位元)* Windows 8 企業版(64 位元) |
| ADS 2015.01 64 位元作業系統 | Windows 8 企業版(64 位元) Windows 7 企業版(64 位元) |
| ADS 2014.01 32 位元作業系統 | Windows 8 企業版(32 位元) Windows 7 企業版(32 位元) |
| ADS 2014.01 64 位元作業系統 | Windows 8 企業版(64 位元) |
| ADS 2012.08/ADS 2013.06 32 位元作業系統 | Windows XP Windows 7 企業版(32 位元) |
ADS 2012.08/ADS 2013.06 | Windows XP Windows 7 企業版(64 位元) |
| ADS 2011.01/.05/.10 32 位元作業系統 | Windows XP 專業版 SP3、 Windows Vista 企業版 SP1、Windows 7 企業版 |
| ADS 2011.01/.05/.10 64 位元作業系統 | Windows XP 專業版 SP3 x64、 Windows Vista 企業版 SP1 x64、Windows 7 企業版 x64 |
| ADS 2009,Update 1 32 位元作業系統 | Windows XP 專業版 SP3、 Windows Vista SP1、Windows 7 專業版 |
| ADS 2009,Update 1 64 位元作業系統 | Windows XP 專業版 SP3 x64、 Windows Vista 企業版 SP1 x64、Windows 7 專業版 |
| ADS 2008,Updates 1、2 32 位元作業系統 | Windows XP 專業版 SP2、 Windows Vista |
| ADS 2008,Updates 1、2 64 位元作業系統 | Windows XP 專業版 x64 Windows Vista |
| ADS 2006A,Updates 1, 2, 3 32 位元作業系統 | Windows 2000 專業版 SP4、 Windows XP 專業版 SP2 |
| ADS 2006A,Updates 1, 2, 3 64 位元作業系統 | Windows XP 專業版 x64 |
| ADS 2005A | Windows 2000 專業版 SP4 Windows XP 專業版 SP2 |
| ADS 2004A | Windows 2000 - SP4 Windows XP - SP1 |
| ADS 2003C、 2003A | Windows 2000 - SP3 NT 4.0 - SP6 Windows XP - SP1 |
†已棄用,不推薦用於新設計的開始。
* Windows 10 對 ADS 2016.01 的支援需要 EEsof 2016.05 授權模組。
如欲了解有關 ADS 軟體版本、電腦平台和作業系統的更多資訊,請查看ADS Windows 安裝手冊中的開始安裝 Windows 之前部分。
如欲獲取所有 ADS 手冊,請找到您感興趣的 ADS 產品版本並選擇技術支援 > 手冊。
獲得 Keysight EEsof EDA 軟體的詳細資訊。
U.S. Microsoft 和 Windows 是微軟公司(Microsoft Corporation)在美國的註冊商標。