무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Windows용 ADS(Advanced Design System)
최종 업데이트: 2025년 03월 12일
| ADS - Windows® Operating Systems | |
|---|---|
| 제품 | Windows |
| ADS 2025/ ADS 2025 업데이트 1.0/ ADS 2025 업데이트 2.0 64비트 OS | Windows 10 Enterprise (64-bit)† Windows 11 Enterprise (64-bit) |
| ADS 2024/ ADS 2024 업데이트 1.0/ ADS 2024 업데이트 2.0 64비트 OS | Windows 10 Enterprise (64-bit) Windows 11 Enterprise (64-bit) |
| ADS 2023/ ADS 2023 업데이트 1.0/ ADS 2023 업데이트 2.0 64비트 OS | Windows 10 Enterprise (64-bit) |
| ADS 2022/ ADS 2022 업데이트 1.0/ ADS 2022 업데이트 2.0 64비트 OS | Windows 10 Enterprise (64-bit) |
| ADS 2021/ ADS 2021 업데이트 1.0/ ADS 2021 업데이트 2.0 64비트 OS | Windows 10 Enterprise (64-bit) Windows 7 Enterprise (64-bit)† |
| ADS 2020/ ADS 2020 업데이트 1.0/ ADS 2020 업데이트 2.0 64비트 OS | Windows 10 Enterprise (64비트) Windows 7 Enterprise (64비트) |
| ADS 2019/ ADS 2019 업데이트 1.0 64비트 OS | Windows 10 Enterprise (64비트) Windows 7 Enterprise (64비트) |
ADS 2017/ | Windows 10 Enterprise (64-bit) Windows 8 Enterprise (64-bit) Windows 7 Enterprise (64-bit) |
| ADS 2016.01 64비트 OS | Windows 10 Enterprise(64비트)* Windows 8 Enterprise(64비트) |
| ADS 2015.01 64비트 OS | Windows 8 Enterprise(64비트) Windows 7 Enterprise(64비트) |
| ADS 2014.01 32비트 OS | Windows 8 Enterprise(32비트) Windows 7 Enterprise(32비트) |
| ADS 2014.01 64비트 OS | Windows 8 Enterprise(64비트) |
| ADS 2012.08/ADS 2013.06 32비트 OS | Windows XP Windows 7 Enterprise(32비트) |
| ADS 2012.08/ADS 2013.06 64비트 OS | Windows XP Windows 7 Enterprise(64비트) |
| ADS 2011.01/.05/.10 32비트 OS | Windows XP Professional SP3, Windows Vista Enterprise SP1, Windows 7 Enterprise |
| ADS 2011.01/.05/.10 64비트 OS | Windows XP Professional SP3 x64, Windows Vista Enterprise SP1 x64, Windows 7 Enterprise x64 |
| ADS 2009, Update 1 32비트 OS | Windows XP Professional SP3, Windows Vista SP1, Windows 7 Professional |
| ADS 2009, Update 1 64비트 OS | Windows XP Professional SP3 x64, Windows Vista Enterprise SP1 x64, Windows 7 Professional |
| ADS 2008, Updates 1, 2 32비트 OS | Windows XP Professional SP2, Windows Vista |
| ADS 2008, Updates 1, 2 64비트 OS | Windows XP Professional x64 Windows Vista |
| ADS 2006A, Updates 1, 2, 3 32비트 OS | Windows 2000 Professional SP4, Windows XP Professional SP2 |
| ADS 2006A, Updates 1, 2, 3 64비트 OS | Windows XP Professional x64 |
| ADS 2005A | Windows 2000 Professional SP4 Windows XP Professional SP2 |
| ADS 2004A | Windows 2000 - SP4 Windows XP - SP1 |
| ADS 2003C, 2003A | Windows 2000 - SP3 NT 4.0 - SP6 Windows XP - SP1 |
† 새로운 디자인 시작에는 더 이상 사용되지 않으며 권장되지 않습니다.
* ADS 2016.01에서 Windows 10을 지원하기 위해서는 EEsof 2016.05 라이센싱 모듈이 필요합니다.
ADS 소프트웨어 버전, 컴퓨터 플랫폼 및 OS에 대한 자세한 정보는 ADS Windows 설치 설명서의 “Windows 설치 시작에 앞서”를 참조하십시오.
모든 ADS 설명서의 경우, 관심 있는 ADS 제품 버전을 찾아서 기술 지원 > 설명서를 선택하십시오.
키사이트 EEsof EDA 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.
Microsoft Corporation의 미국 등록 상표