Highlights

PathWave 系統設計(SystemVue)2020 重大改版,新增或加強這些重要功能:

  • 透過 Spectrasys 和資料流程引擎間的射頻鏈路(RF_Link) ,執行準確的射頻建模
  • 工作流程和協同模擬整合
  • 更新的 5G NR 基頻驗證程式庫
  • 適用於汽車雷達的複雜環境建模
  • SpectraSys 增強功能
  • 平台、使用者介面和程式庫

PathWave 系統設計(SystemVue)2020 版已開放訂購!

請點擊上面的「試用與授權」分頁標籤,然後點擊 「詳細資訊與下載」按鈕,以便下載最新軟體。

Description

PathWave System DesignPathWave 系統設計(SystemVue)2020 為重大改版。工程師需在開發初期將基頻與射頻設計連結,以提高射頻與數位的共存性。PathWave 系統設計(SystemVue)2020 版本,特別適用於 5G 與雷達應用領域的射頻系統工程師。此版本強化了頂級的射頻減損模擬解決方案,適用於現代通訊與雷達系統。

PathWave System Design (SystemVue)

圖 1:PathWave 系統設計(SystemVue)2020。

射頻鏈路支援

  • 強化射頻減損建模功能
  • 更新放大器與混頻器

提供工作流程和協同模擬

  • 適用於 MATLAB 的全新 SystemVue 模組和工具箱
    • W1806BP/BT 5G NR 演算式設計模組
    • W1484BP/BT SystemVue 射頻工具箱
  • 先進設計系統(ADS)/GoldenGate 驗證測試工作台更新
  • 參數化 FCE 模型匯入
  • W1724EP/ET STK 介面

適用 SystemVue 的 W1906EP/ET 5G 基頻驗證程式庫

  • 15.x.x 版支援全新功能與實體通道
    • 例如 HARQ、PRACH 和 DPD
  • 適用先進設計系統 (ADS )的 VTB 增強特性

適合搭載 W1908EP/ET 汽車雷達程式庫

  • 適用於 SystemVue 的 W1725EP/ET 射線追蹤設計套件
    • 複雜環境建模
    • 多射線追蹤引擎

SpectraSys 增強功能

  • 混頻器模型現可支援廠商的 Sys 參數程式庫
  • 改善系統參數(P1dB,IP3)的非線性度,以納入失配效應
  • 透過 VSWR、反射係數、失配損耗與回返損耗量測,和能階圖上的每個元件路徑,找出在系統鏈中失配的元件
  • 傳統第 3 階放大器模型現可支援高達 11 階奇偶互調,以改善非線性頻譜模擬的準確度
  • 全新單音頻攔截分析,無需繁瑣的雙音頻分析配置、路徑選擇和量測,即可執行 2 階和 3 階的信號攔截分析。即刻分析功率或頻率對 IP3、IP2 的影響
  • 改善射頻系統模擬和 SystemVue 資料流程模擬之間的準確度與關聯性

平台、使用者介面和程式庫

  • 全新 Dataset Viewer 助您以直覺探索任何系統模擬所產生的多維資料、巢狀掃瞄或使用者定義的變數
  • 同步化多個不同元件間的參數,以免於對個別元件執行繁瑣的參數檢查和設定。將用來定義參數的固定數值或方程式變數,儲存並同步化為群組,以配置多角分析
  • 由 Mini Circuits、Analog Devices、Custom MMIC、X-Microwave 等廠商提供的全新 Sys 參數系統模型程式庫(涵蓋來自 Qorvo、Broadcom、Peregrine 和其他熱門系統廠商的元件)。
  • 新的 Vendor Library Builder,可協助使用者或元件廠商以模擬模型與電路圖符號、產品規格書和網路連結,建立客製零件程式庫。將程式庫封裝成自動解壓縮可執行檔,可自動安裝新程式庫或更新零件選擇器內的現有程式庫

開始使用 SystemVue

如果您已準備開始使用 SystemVue:

  • 請點擊「試用與授權」>「詳情與下載」>「申請 SystemVue 軟體免費試用版」。

搜尋其它版本?觀看其他 SystemVue 產品版本。

深入了解 Keysight PathWave。