Highlights

PathWaveシステムデザイン(SystemVue) 2020は、以下の機能が追加/拡張されるメジャーリリースです。

  • 正確なRFモデリングのために、Spectrasysとデータフローのエンジンの間のRF_Linkをサポート
  • ワークフローとコ・シミュレーションの統合
  • 5G NRベースバンド検証ライブラリのアップデート
  • 車載用レーダー向けの複雑な環境モデリング
  • Spectrasysの機能強化
  • プラットフォーム、ユーザーインタフェース、ライブラリ

PathWaveシステムデザイン(SystemVue) 2020はまもなく発売されます。

上の[トライアル&ライセンス]タブをクリックしてから、[詳細&ダウンロード]ボタンをクリックして最新ソフトウェアをダウンロードしてください。systemvue 2018 update 1.0,esl,systemvue,eesof

Description

PathWave System DesignPathWave System Design (SystemVue) 2020 はメジャーリリースです。RFとデジタルの共存が増加すると、デザイナーはベースバンドとRFのデザインを開発サイクルの早期に接続することが求められます。PathWaveシステムデザイン2020リリースは、5G/レーダーアプリケーションのRFシステムデザイナーに焦点を当てています。このリリースは、クラス最高の最新通信/レーダーシステム用RF障害シミュレーションソリューションを強化するものです。

PathWave System Design (SystemVue)

Figure 1. PathWaveシステムデザイン(SystemVue) 2020

RF_Linkのサポート

  • RF障害モデリングの拡張
  • アンプおよびミキサーのアップデート

ワークフローおよびコ・シミュレーション

  • 新しいSystemVueモジュールとMATLAB用ツールボックス
    • W1806BP/BT 5G NRアルゴリズム・デザイン・モジュール
    • W1484BP/BT SystemVue RFツールボックス
  • ADS/GoldenGate検証テストベンチのアップデート
  • パラメータ化FCEモデルのインポート
  • W1724EP/ET STKインタフェース

W1906EP/ET SystemVue用5Gベースバンド検証ライブラリ

  • 15.x.xリリースをサポートする新機能と物理チャネル
    • 例:HARQ、PRACH、DPD
  • ADS向けのVTB拡張

W1908EP/ET 車載用レーダーライブラリとの併用

  • W1725EP/ET SystemVue用レイ・トレーシング・デザイン・キット
    • 複雑な環境のモデリング
    • 複数のレイ・トレーシング・エンジン

Spectrasysの機能強化

  • ミキサーモデルが新たにベンダーのSys-parameterライブラリをサポート
  • Sys-parameterの改善により、不整合の効果を含む非線形性(P1dB、IP3)に対応
  • レベルダイアグラム上の各コンポーネントの経路に沿ったVSWR、反射係数、不整合損失/リターンロスの測定により、システムチェーン内の不整合なコンポーネントを特定可能
  • 従来の3次アンプモデルが偶数次/奇数次の相互変調を最大11次までサポートするようになり、非線形のSpectralシミュレーション確度が向上
  • 新しい1トーンインターセプト解析機能により、面倒な2トーン解析の設定、経路選択/測定を行わずに2次/3次インターセプトを解析可能。IP3/IP2対パワー/周波数を瞬時に解析
  • RFシステムシミュレーションとSystemVueデータフローシミュレーション間の確度相関が向上

プラットフォーム、ユーザーインタフェース、ライブラリ

  • 新しいデータセットビュワーにより、任意のシステムシミュレーション、ネストされた掃引、ユーザー定義変数から生成された多次元データの、直観的な調査が可能
  • パラメータ同期を複数の異なるコンポーネント間で行うことで、パラメータの面倒な確認や設定をコンポーネントごとに1つずつ行う手間を省略。パラメータの定義に使用した固定値や式変数をグループとして保存/同期して、複数のコーナー解析を設定可能
  • Mini Circuits、Analog Devices、Custom MMIC、X-Microwaveなどのベンダーの新しいSys-parameterシステム・モデル・ライブラリをサポート(Qorvo、Broadcom、Peregrineなどの一般的なシステム・ブロック・ベンダーのコンポーネントを含む)
  • 新しいベンダー・ライブラリ・ビルダーを使用して、コンポーネントベンダーまたはユーザーが、シミュレーションモデル、スケマティックシンボル、データシート、ウェブリンクを含むパーツのカスタムライブラリを作成可能。ライブラリは、パーツセレクターで新規インストールおよび既存ライブラリの更新を自動的に行える自己解凍型実行ファイルにパッケージ化可能

SystemVueを使い始めるには

SystemVueを使い始める準備ができたら、以下の手順に従ってください。

  • [トライアル&ライセンス]>[詳細&ダウンロード]>[無料トライアルをリクエスト]をクリックしてください。

別のバージョンをお探しですか?他のSystemVue製品バージョンを表示できます。

Keysight PathWaveの詳細情報。