尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
PathWave 射頻合成(Genesys)2020 軟體版本
Highlights
PathWave 射頻合成(Genesys)2020 產品版本包括:
- 更新後的 Momentum 電磁模擬器
- 資料集檢視器,便於瀏覽並過濾模擬資料
- 參數同步
- SpectraSys 增強功能
- 新的 Testlink 支援是德科技儀器連接
- 全新系統參數庫
- 新的供應商模型庫建構器
- 操作介面增強特性和錯誤修正
PathWave 射頻合成(Genesys)2020 現已開放訂購!
請點擊上面的試用與授權分頁標籤,然後點擊詳細資訊與下載按鈕,以下載最新軟體。
Description
PathWave 射頻合成(Genesys)2020 軟體為您提供全新和加強功能,以改善可用性,並提升射頻和微波電路系統設計人員的生產力。

圖 1. PathWave 射頻合成(Genesys)2020 軟體以經濟有效的方式,增進射頻電路和系統設計的效率
更新後的 Momentum 電磁模擬器
- Genesys 2020 配備的 Momentum 電磁模擬器經過更新,擁有增強的網格處理能力和模擬效率,是業界人氣最高的 3D 平面電磁模擬器,能準確地預測實體結構之電磁交互作用所造成的頻率偏移和損失
- 更新後的 3D 視覺化功能可更直覺地顯示表面電流和平面天線輻射碼型,方便您更快診斷電磁交互作用問題,例如找出 3D 平面實體結構中的不良耦合、洩漏、反射和共振等
利用資料集檢視器探索並過濾模擬資料
- 全新資料集檢視器讓您能直覺地瀏覽並過濾由任何電路、系統、電磁模擬、巢狀掃描,或使用者定義變數所產生的多維資料,並且繪製成圖表
- 對模擬資料進行後處理或繪圖時,可避免藉由猜測來確認公式中的自變數和應變數,及其指數正確順序,進而減少錯誤
參數同步
- 跨越多個不同元件將參數同步,例如溫度、偏壓、線寬等,讓您不用再耗費大量心力逐一檢查並設定元件參數
- 可整組地儲存並同步用於定義參數的固定值或公式變數,大幅簡化多角分析的配置
SpectraSys 增強功能
- 混頻器模型現可支援廠商的系統參數庫
- 改善了系統參數(P1dB,IP3)的非線性度,以加入失配效應
- 在位準圖中沿著每個元件的路徑,進行 VSWR、反射係數、失配損耗與回返損耗量測,以找出在系統鏈路中失配的元件
- 傳統的 3 階放大器模型現可支援高達 11 個奇偶互調階次,以改善非線性頻譜模擬的準確度
- 新的單音頻攔截分析功能,讓您無需進行繁瑣的雙音頻分析配置、路徑選擇和量測,即可執行 2 階和 3 階的信號攔截分析。迅速分析 IP3、IP2 隨功率或頻率的變化
- 提升射頻系統模擬和 SystemVue 資料流模擬之間的準確度關聯性
新的 Testlink 支援是德科技儀器連接
- 全新版本的 Testlink 軟體現在支援更多是德科技儀器和其他供應商儀器的連接
全新系統參數庫
- 系統參數(Sys-Parameters) 是指放大器、混頻器等系統模組,與頻率、溫度和偏壓相關的非線性特性(如增益、NF、P1dB、IP2、IP3、VSWR 等)
- 全新系統參數庫由 Mini Circuit、Analog Device、Custom MMIC、X-Microwave 等廠商提供(包括來自 Qorvo、Broadcom、Peregrine 和其他知名系統模組供應商的元件)
新的供應商模型庫建構器
- 利用供應商零件模型庫建構器,元件廠商或使用者可建立客製化的零件模型庫,包括模擬模型、布局圖樣、電路圖符號、產品規格書和網頁連結
- 將模型庫包裝成自動解壓縮執行檔,可自動安裝新模型庫,或更新 Genesys 零件選擇器內現有的模型庫
- 對射頻元件供應商、企業或個人都非常有用,可協助他們建立、發布或更新模擬零件模型庫,適用於遍佈全球各地的多 Genesys 使用者的
操作介面增強特性和錯誤修正
- 操作介面經過改進,例如調整了字體、顏色、軌跡預設設定等,以清楚呈現在高解析度 4K 顯示器上
- 進一步改善了 Genesys 眾所週知的易用性,您只需以極少的滑鼠操作,就能完成模擬設定、固定字體和軌跡設定等常見設計工作
- 修正了合成和模擬的些微錯誤
最熱門的 PathWave 射頻合成(Genesys)產品
- W1328BP/BT Genesys Core、合成、電路、系統、電磁軟體套件 - 性價比最高的軟體套件
- W2362EP/ET 射頻架構與合成元件 - 具有合成和射頻架構的先進設計系統(ADS)附加套件
- W1322BP/BT Genesys Core、合成軟體套件 - 市面上任何價位射頻電路合成套件中,功能最強大的套件
- W1338BP/BT Genesys Core、合成、電路、系統、電磁、調變射頻軟體套件 - 功能最強大的 Genesys 射頻電路系統合成與設計軟體套件
更多資訊
- 如果您是 PathWave 射頻合成(Genesys)的新使用者,請點擊上方的選項與配件分頁標籤,以查看相關軟體產品及 Genesys 射頻/微波合成與模擬軟體
- 如果您從未使用過 PathWave 射頻合成(Genesys)並想要試用此軟體,請點擊試用與授權 > 詳細資訊與下載 > 申請免費試用 Genesys 軟體
- 欲了解產品訂價和套件相關資訊,請參見 Genesys 產品結構和選項摘要
- 需要其它版本嗎?查看其他 Genesys 產品版本
- 深入了解 Keysight PathWave