Highlights

PathWave Model Builder 2020 包括以下的新功能和主要增強特性:

  • 新的 UTSOI2 基頻模型萃取軟體套件
  • 新的 MOSRA-API 老化模型萃取軟體套件
  • 新的 Lib Tweaking 功能,可用於調整進階模型庫,包括 TMI
  • 轉角微調模組增強特性
  • 新的模型版本:具有 TMEMOD 的 BSIM-BULK 106.2.0(TSMC 增強特性)、BSIM-IMG 102.9.2

PathWave Model Builder 2020 現已開放訂購。

如欲下載目前的版本,請選擇上方的試用與授權分頁標籤,然後點擊詳細資料與下載按鈕。

Description

PathWave 設計軟體PathWave 模型建構程式 2020 新登場

PathWave Model Builder 2020 添加了新的 UTSOI2 模型萃取套件、MOSRA-API 模型萃取套件、Lib Tweaking 功能以及其他增強功能,以提高建模生產力和效率。

UTSOI2 基頻模型萃取軟體套件(W8608EP/ET)

  • 自動化模型萃取流程
  • 模擬並萃取直流、定電壓和溫度參數
  • 內建引擎支援最新的模型 2.x 版本

UTSOI2 模型萃取軟體套件圖 1: UTSOI2 模型萃取軟體套件。

MOSRA 老化模型萃取軟體套件(W8614EP/ET)

  • 全新 MOSRA-API 客製模型萃取軟體套件
  • 提高了 MOSRA 內建 Level 3 模型的 HSPICE 模擬速度

客製的 MOSRA-API 模型萃取流程圖 2: 客製的 MOSRA-API 模型萃取流程。

Lib Tweaking 功能

  • 可調整包含共享模型庫的進階 SPICE 模型庫
  • 分析 HSPICE/Spectre 模型庫並選擇模型卡
  • 可像傳統模型一樣,輕而易舉地選擇、調整並最佳化模型參數

轉角微調模組增強特性

  • 支援子電路(全域和分箱)模型
  • 可將晶圓驗收測試(WAT)映射資料疊加到 NP 多邊形圖

將 WAT 映射資料疊加到 NP 多邊形圖圖 3: 將 WAT 映射資料疊加到 NP 多邊形圖

全新模型版本

  • 具有 TMEMOD 的 BSIM-BULK 106.2.0(TSMC 增強特性)
  • BSIM-IMG 102.9.2

其他增強特性

  • 可在 Pin 函數中顯示 P 座標刻度
  • 改善 Mextram 504.11 的直流建模流程
  • 支援新的繪圖類型 - XYColorPoints
  • 增強了資料集功能

立即行動

如果您準備開始使用 PathWave Model Builder,請點擊試用與授權 > 詳細資料與下載 > 索取免費試用授權。

需要其它版本嗎?查看其他產品版本。