何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
PathWaveモデルビルダー(MBP)2020の製品リリース
Highlights
PathWaveモデルビルダー2020には以下の新機能と主要な機能拡張が含まれています。
• 新しいUTSOI2ベースバンドモデル抽出パッケージ
• 新しいMOSRA-APIベース・エージング・モデル抽出パッケージ
• 新しいライブラリ調整機能による、TMIを含む高度なモデルライブラリの微調整
• コーナー微調整モジュールの拡張
• 新しいモデルバージョン:TMEMODを用いたBSIM-BULK 106.2.0(TSMCの拡張)、BSIM-IMG 102.9.2
PathWaveモデルビルダー2020は今すぐ入手できます。
最新バージョンをダウンロードするには、上の[トライアル&ライセンス]タブを選択し、[詳細&ダウンロード]ボタンをクリックします。
Description
PATHWAVEモデルビルダー2020の紹介
PathWaveモデルビルダー2020は、新しいUTSOI2モデル抽出パッケージ、MOSRA-APIベースモデル抽出パッケージ、ライブラリ微調整機能などの拡張機能を追加して、モデリングの生産性と効率性の向上を実現します。
UTSOI2ベースバンドモデル抽出パッケージ(W8608EP/ET)
- 自動モデル抽出フロー
- DC/CV/温度パラメータのシミュレーションおよび抽出
- 内蔵のエンジンは、最新モデルバージョン2.xをサポート
図1. UTSOI2モデル抽出パッケージ
MOSRAベース・エージング・モデル抽出パッケージ(W8614EP/ET)
- 新しいMOSRA-APIベース・カスタム・モデル抽出パッケージ
- MOSRA内蔵のレベル3モデルのHSPICEシミュレーション速度が向上
図2. MOSRA-APIベースモデル用のカスタマイズ済みモデル抽出フロー
ライブラリ微調整
- 共有ライブラリを含む高度なSPICEモデルの微調整が可能
- HSPICE/Spectreライブラリの解析とモデルカードの選択
- 従来のモデルと同様に、モデルパラメータの選択、調整、最適化が容易に可能
コーナー微調整モジュールの拡張
- サブ回路(グローバルとビンニング)モデルのサポート
- ウエハー受け入れテスト(WAT)マッピングデータをNP多角形プロットに重ね書き可能
図3. WATマッピングデータとNP多角形プロットの重ね書き
新しいモデルバージョン
- TMEMODを用いたBSIM-BULK 106.2.0(TSMCの拡張)
- BSIM-IMG 102.9.2
その他の機能拡張
- Pin機能でP軸値の表示が可能
- Mextram 504.11用のDCモデリングフローの改善
- 新しいプロットタイプのサポート ‐ XYColorPoints
- データセット機能の拡張
PATHWAVEモデルビルダーの試用
PathWaveモデルビルダーの試用をご希望の場合は、[トライアル&ライセンス]>[詳細&ダウンロード]>[無料トライアルをリクエスト]をクリックしてください。
別のバージョンをお探しですか?他の製品バージョンを表示します。