Highlights

PathWave 元件建模 (IC-CAP) 2020 Update 2.0 的新功能

  • 增強型 LSYNC 現在可為 DC、CV 與 S 參數模擬,提供 V/I 輸入溫度– 使用 PathWave 先進設計系統(ADS)與 ELDO 來匯入並模擬表格資料
  • Keysight I/O 程式庫套裝軟體 2020 現在支援 LINUX
  • CMOS 建模軟體套件升級– 模型版本更新與錯誤修正
  • 新的脈衝與 DC IV 和 S 參數匯入功能- 您可利用新的 Python API 模組,匯入脈衝 IV 與 S 參數的 Maury/AMCAD 輸出資料格式(.mes 與 .mps)
  • 新增對 Cadence Spectre 模型庫檔案的支援– 您可載入並瀏覽 Spectre 模型庫檔案、選擇模型卡,並將它匯入 IC-CAP 電路頁面(實驗功能)
  • 模擬 ADS 中直流操作點資料的新功能– 新增類型 ‘O’,並可從 ADS 模擬器讀取直流操作點參數(實驗功能)
  • 錯誤修復和效能增強 – 包括最新修復和先前在 IC-CAP 2020 Updat 1.0 和 1.1 中提供的修復
     

PathWave 元件建模 (IC-CAP) 2020 Update 2.0 現已開放訂購!

請點擊上面的「試用與授權」分頁標籤,然後點擊 「詳細資訊與下載」按鈕,以便下載最新軟體。

Description

PathWave Device ModelingPathWave 元件建模 (IC-CAP) 2020 Update 2.0 提供更高的靈活性,讓工程師能輕鬆匯入及模擬 Pulsed I-V 和 S 參數等表格資料。一般而言,量測資料是由其他組織以表格(或 .csv 檔)的格式提供。新的 LSYNC 輸入可將表格資料直接讀入 IC-CAP LIST/LSYNC 輸入與輸出介面,然後以 ADS 和建模軟體,輕鬆模擬相關設定。

為了直接支援 GaN 和 GaAs 等 III-V FET 建模,並作為上述 LSYNC 功能的直接範例,此版本提供基於 Python 的新介面,以便讀入 Maury AMCAD 脈衝系統所量測的資料。現在,您只需點擊幾下滑鼠,即可輕鬆載入 Maury 的 DC IV(.mes)和 S 參數(.mps)檔案。如此一來,在曲線具有不同的點數,甚或不同的 Vd 點時,您可模擬並查看典型的 DC IV 軌跡,例如 IdVds 和 Vg。

PathWave 元件建模 (IC-CAP) 2020 Update 1.0 的新功能

新的 LSYNC 與脈衝 IV 匯入

圖 1 顯示使用新的 LSYNC 功能時,Setup 功能選單中的 Measure/Simulate 分頁。您可藉由匯入 Maury DC IV 脈衝檔案(.mes)建立此輸入。請留意新型的 LYNC 輸入 ‘vg_pulse’ ,如何與其主掃描 vd_pulse 同步。設定看起來很簡單,但表格中顯示的 I-V 負載卻十分複雜。圖 2 以 Id-Vd 與 Vg 來顯示此負載。請注意這些曲線的大小各有不同。標記與圖例在二階掃描 vg_pulse 上提供預期的資訊。

圖 1 使用新 LSYNC 時,Setup 功能選單中的 Measure /Simulate 分頁範例。
 

Non-Rectangular Data Display圖 2 相對應的非矩形資料顯示。

CMOS 建模軟體套件升級

下列 CMOS 軟體套件已更新:

  • BSIMSOI 模型更新至版本 4.6.0 和 4.6.1
  • HiSIM_HV 模型更新至版本 2.40
  • HiSIM2 模型更新至版本 3.0.0
  • PSP 模型更新至版本 103.5 與 103.6

實驗功能

現在,您可以從 Cadence spectre(.scs)模型庫檔案匯入模型卡。使用者可載入檔案、瀏覽檔案結構,並選擇想要載入 IC-CAP 電路頁面的模型卡。在載入模型卡之前,使用者可透過對話框,定義要加入的實例程式碼。圖 3 為 Library Parse 的對話框範例。建立 IC-CAP 模型後,經修改的模型卡可儲入新版本的模型庫中。此功能可提高使用者工作效率,減少容易出錯的手動編輯。

Library Importer with Spectre Library圖 3 使用新 Library Importer 功能來瀏覽 spectre 模型庫 .scs 檔案,並選擇想要匯入的模型卡。

另一個實驗功能是,透過 ADS 模擬器來模擬和顯示直流操作點參數。新輸出類型 ‘O’ ,可協助使用者定義直流操作點。直流操作點參數的可用性與命名取決於模型,請參閱您的特定模型的 ADS 手冊,以查看可用參數清單。

預設下,實驗功能未啟用。如需啟用這些功能,請參閱文件。

Get Started

如果您已準備好使用 IC-CAP,請點擊試用與授權 > 詳細資訊與下載 > 申請 IC-CAP 軟體的免費試用版。

需要其它版本嗎?觀看其他 IC-CAP 產品版本。

深入了解 Keysight PathWave。