Highlights

PathWave 디바이스 모델링(IC-CAP) 2020 업데이트 2.0의 새로운 기능

  • 이제 DC, CV 및 S-파라미터 시뮬레이션을 위한 V/I 입력 온도에 사용할 수 있는 향상된 LSYNC – PathWave ADS(Advanced Design System)와 ELDO를 이용해서 표 형식의 데이터 가져오기 및 시뮬레이션
  • 키사이트 I/O Library Suite 2020이 이제 LINUX를 지원합니다.
  • CMOS 모델링 패키지 업그레이드 – 모델 버전 업데이트 및 버그 픽스
  • 펄스형 및 DC IV와 S-파라미터의 새로운 가져오기 - 새로운 Python API 모듈은 펄스형 IV 및 S-파라미터 Maury/AMCAD 출력 데이터 형식(.mes 및 .mps)을 위한 가져오기 지원
  • Cadence의 Spectre 라이브러리 파일을 위한 새로운 지원 – Spectre 라이브러리 파일 로드 및 검색, 모델 카드 선택 및 IC-CAP의 회로 페이지로 가져오기(실험 기능)
  • ADS에서의 DC 동작점 데이터의 새로운 시뮬레이션 – 새로운 출력 유형 ‘O’ 추가 및 ADS 시뮬레이션에서 DC 동작점 파라미터 읽기(실험 기능)
  • 버그 픽스와 성능 향상 – 새로운 픽스 및 IC-CAP 2020 업데이트 1.0 및 1.1에 포함되어 제공되는 이전 픽스 포함

PathWave 디바이스 모델링(IC-CAP) 2020 업데이트 2.0을 지금 이용할 수 있습니다!

위 체험판 및 라이선스 탭을 클릭한 다음, 세부 정보 및 다운로드 버튼을 클릭해서 최신 소프트웨어를 다운로드하십시오.

Description

PathWave Device ModelingPathWave 디바이스 모델링(IC-CAP) 2020 업데이트 2.0은 펄스형 I-V와 S-파라미터 같은 표 형식의 데이터를 쉽게 가져와서 시뮬레이션할 수 있는 능력을 엔지니어에게 부여하고 새로운 수준의 유연성을 제공합니다. 많은 경우에 측정된 데이터는 다른 조직이 제공하며 일반적으로 표와 비슷한(또는 .csv) 형식으로 정리됩니다. 새로운 LSYNC 입력은 표 형식의 데이터를 IC-CAP LIST/LSYNC 입력 및 출력으로 직접 읽은 다음 ADS 및 모델링을 통해 상응하는 설정을 쉽게 시뮬레이션할 수 있는 능력을 제공합니다.

GaN 및 GaAs 모델링 같은 III-V FET 모델링을 직접 지원하기 위해, 그리고 위에 설명된 것과 같은 새로운 LSYNC 기능의 직접적인 예로서, 이 릴리즈는 Maury의 AMCAD 펄스형 시스템 측정 데이터 판독에 대한 새로운 Python 기반 인터페이스를 제공합니다. 이제 Maury의 DC IV(.mes) 및 S-파라미터(.mps) 파일은 몇 번의 클릭으로 쉽게 로드할 수 있습니다. 그렇기 때문에 커브가 다른 개수의 점과 심지어 다른 개수의 Vd 점을 가지고 있을 때에도 IdVds vs. Vg 같은 typical DC IV 트레이스의 시뮬레이션과 시각화를 할 수 있습니다.

PathWave 디바이스 모델링(IC-CAP) 2020 업데이트 1.0의 새로운 기능

새로운 LSYNC와 펄스형-IV 가져오기

그림 1은 새로운 LSYNC를 사용하는 설정의 측정/시뮬레이션 탭 페이지를 보여줍니다. 이 입력은 Maury DC IV 펄스형 파일(.mes)을 가져와서 생성했습니다. 새로운 유형의 LYNC Input ‘vg_pulse’가 마스터 스위프 vd_pulse에 어떻게 동기화되는지 유의하십시오. 설정은 단순해 보이지만 표에 표현되어 있는 I-V 로드는 복잡하며 그림 2에 표시된 Id-Vd vs. Vg에 의해 표현됩니다. 어떻게 커브가 서로 다른 크기를 가지고 있는지에 유의하십시오. 마커와 범례는 2차 스위프, vg_pulse에 대한 예상되는 정보를 제공합니다.

그림 1. 새로운 LSYNC를 사용하는 설정의 측정/시뮬레이션 탭 페이지의 예.
 

Non-Rectangular Data Display그림 2. 상응하는 비직사각형 데이터 디스플레이.

CMOS 모델링 패키지 업그레이드

다음과 같은 CMOS 패키지가 업데이트되었습니다.

  • 버전 4.6.0 및 4.6.1로 업데이트된 BSIMSOI 모델
  • 버전 2.40으로 업데이트된 HiSIM_HV 모델
  • 버전 3.0.0으로 업데이트된 HiSIM2 모델
  • 버전 103.5 및 103.6으로 업데이트된 PSPS 모델

실험 기능

이제 모델 카드를 Cadence spectre(.scs) 라이브러리 파일에서 가져올 수 있습니다. 사용자는 파일을 로드하고 파일 구조를 검색하고 IC-CAP 회로 페이지에 로드할 모델 카드를 선택할 수 있습니다. 카드를 로드하기 전에 사용자가 추가할 인스턴스도 정의할 수 있도록 대화 상자가 표시됩니다. 그림 3은 새로운 라이브러리 파서 대화 상자가 어떤 모습인지 보여주는 예입니다. IC-CAP에서 모델링한 후 수정된 모델 카드는 새로운 버전의 라이브러리에 저장할 수 있습니다. 이 기능을 통해 사용자는 효율성을 개선할 수 있고 에러가 발생하기 쉬운 수동 편집을 피할 수 있습니다.

Library Importer with Spectre Library그림 3. 라이브러리 .scs 파일 검색하기 및 새로운 라이브러리 임포터를 통해 가져올 모델 카드 선택하기.

또 다른 실험 기능은 ADS 시뮬레이터를 통해 DC 동작점 파라미터를 시뮬레이션하고 표시할 수 있는 능력입니다. 새로운 출력 유형 ‘O’는 사용자가 DC 동작점을 정의할 수 있습니다. DC OP 파라미터의 가용성과 명명은 모델에 따라 다르기 때문에 이용 가능한 파라미터 목록은 특정 모델에 대한 ADS 설명서를 참조해야 합니다.

실험 기능은 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다. 활성화하려면 설명서를 확인하십시오.

시작하기

IC-CAP를 사용할 준비가 된 경우 체험판 및 라이선스 > 세부 정보 및 다운로드 > IC-CAP 소프트웨어 무료 체험판 신청을 클릭하십시오.

다른 버전을 찾고 계십니까? 다른 IC-CAP 제품 버전을 보십시오.

키사이트 PathWave에 대해 자세히 알아보십시오.