Highlights

PathWave 先進設計系統(ADS)2020 Update 1.0 為下列產品提供解決方案及其他諸多功能:

  • 高速數位(HSD)設計
  • 電磁(EM)模擬
  • 電路模擬
  • 功率電子設計
  • 設計與技術管理
  • 設計編輯

PathWave 先進設計系統(ADS)2020 Update 1.0 現已上市!
請點擊上面的「試用與授權」分頁標籤,然後點擊「詳細資訊與下載」按鈕,以便下載最新軟體。

Description

PathWave Advanced Design System (ADS)

PathWave 先進設計系統(ADS)2020 Update 1.0 為高速數位、射頻和微波、功率電子等設計挑戰提供諸多解決方案及其他產品。涵蓋的設計領域包括以下:

高速數位設計

  • DDR / 記憶體
    • 於 Memory Designer 支援 DDR5
    • 創新的逐位元模擬模式,支援 IBIS-AMI 模型,增強單端信號以及外部時脈
    • 寫入平衡(延遲檔案)支援
    • 資料匯流排反轉(DBI)支援
    • 對第三方 PCB 資料採用自動化信號屬性設定
    • 群組編輯支援、Memory Designer 配置控制器、更輕鬆的 IBIS/模型設定

 

DDR IBIS-AMI in ADS 2020 Update 1.0

  • SIPro 與 PIPro
    • 透過移動到 Sheet Ports 並在 PIPro 內將針腳分開,減少 SIPro 與 PIPro-AC 兩者的埠寄生現象,而將準確度提高。這點對電阻低、但電感現象明顯的配電網路(PDN)尤其重要。
    • 如今 SIPro 可進行平行模擬,透過「Mesh-Splitting」選項,可將單一的分析配置分成多個平行工作,並且每個工作所使用的執行緒也可進行控制,大大縮短了大型工作站或伺服器陣列的模擬時間。也可用來減少求解所需的最大記憶體容量。
    • PIPro AC 與 SIPro Analysis 支援不可更新(嵌入式)的元件,所有元件模型類別皆適用,可改善模擬耗時。
    • SIPro 與 PIPro 兩者皆可在模擬中將 ADS 電路圖作為被動式元件使用。
    • SIPro 提高了對有共同安全間隔之導孔的差動線路(例如:併合的抗銲墊)的模擬準確度。

電磁模擬

  • RFPro
    • 加快開起 RFPro 或切換元件功用的速度。
    • 現可在 RFIC 平台使用 FEM 求解器,可輔助 Momentum 模擬器的 FBAR 濾波器或晶圓級封裝模擬工作。
    • 推出全新 FEM 求解器: 第 2 代。
    • 大幅縮短預處理時間。
    • 改善網格化的強固性。
    • 新款 FEM 網格域最佳化(Mesh Domain Optimization)模式,當在選擇網路或元件時,可自動減少模擬空間,且維持準確的接地回返路徑。
    • FEM 現在支援加密基板。

電路模擬

  • 型號
    • 支援 TMI 模型
    • 支援 BSIMSOI 模型之 XL 參數
  • 電路波封
    • 引進精簡測試信號,大幅加快波封 EVM 模擬
    • 波封現提供卷積功能,當使用頻率相依檔案時,可讓配置與設定變得輕鬆
  • 電熱
    • 現在當所指定的功率為 [mW/uW/pW] 時,FloorPlanner 的結果是準確的。

功率電子

  • Power Electronics Professional (PEPro)
    • 全新測試工作台,可為 PCB 布局候選方案的先期認證測試進行輻射電磁干擾(EMI)vs. 頻率和角度的繪圖
    • 改善傳導電磁干擾(EMI)結果資料顯示,提供更佳的頻譜準確度和雜訊位準
    • 修正 PEPro 錯誤。例如:Undo 按鈕的顯示文字
  • 設計轉譯
    • 修正在 Windows 作業系統中,當匯入檔案路徑中有空格時,發生的網表檔案匯入失敗問題
    • 修正在網表檔案匯入時,NetlistInclude 元件的 IncludeFile 欄位使用檔名與檔案路徑,而不是單獨使用檔名的問題。
    • 修正 LTspice 匯入錯誤。例如:修正模擬器保留字

設計與技術管理

  • 一般
    • 修正在重新命名程式庫時,因改變工作區而造成的當機問題
    • 修正編輯執行個體參數時可能發生的當機問題
    • 修正使用設計搜尋(Design Search)和顯示參考(Show Reference)時可能發生的當機問題
    • 支援 Cadence 內基本程式庫的「修補」(patch)元件
    • 支援在參考/相依性視窗之間的拖放
  • 資料顯示
    • 改善資料顯示運算式管理員(Data Display Expression Manager)和運算式階層圖(Expression Hierarchy)
  • Datalink(Python 介面)

設計編輯

  • 新增可取得一互連線段的端點或轉角的 AEL 函式
  • 新增 db_rotate_selected_objects() 函式,可在特定條件下旋轉所有選擇的物件
  • 新增當使用者放置一個無限制的導孔時,可在巨集錄製中使用的 AEL 函式
  • 現可使用 Line Type 繪出軌跡(使用 AEL 指令)
  • 新增 tech_get_padstack_def_names() AEL 函式
  • 新增可萃取 Keepout 資訊的 AEL 函式
  • 新增可取得接地平面輪廓點的 AEL 函式
  • 新增可存取 PCB 導孔執行個體的導孔名稱、樣板名稱、開始停止層的 AEL 函式

開始操作

準備好開始使用 ADS 2019 Update 1.0 了嗎?立即索取免費試用版。

查看其他 ADS 產品版本。

回到 Keysight 先進設計系統(ADS)。