Highlights

PathWave ADS(Advanced Design System) 2020 업데이트 1.0은 다음을 위해 솔루션과 기타 기능을 제공합니다.

  • 고속 디지털(HSD) 설계
  • 전자기(EM) 시뮬레이션
  • 회로 시뮬레이션
  • 전력 전자장치 설계
  • 설계 및 기술 관리
  • 설계 편집

PathWave ADS(Advanced Design System) 2020 업데이트 1.0을 지금 사용할 수 있습니다!

위 체험판 및 라이선스 탭을 클릭한 다음, 세부 정보 및 다운로드 버튼을 클릭해서 최신 소프트웨어를 다운로드하십시오.

Description

PathWave Advanced Design System (ADS)PathWave ADS(Advanced Design System) 2020 업데이트 1.0은 다음을 포함하여 까다로운 고속 디지털, RF 및 마이크로웨이브, 전력 전자장치 설계를 위해 솔루션과 기타 기능을 제공합니다.

고속 디지털 설계

  • DDR/메모리
    • 메모리 설계자의 DDR5 지원
    • IBIS-AMI 모델을 지원하는 혁신적인 시간축 시뮬레이션 모드. 싱글 엔드 신호를 위해 강화됨. 외부적 공급 클럭킹
    • 쓰기 레벨링(지연 파일) 지원
    • DBI(Data Bus Inversion) 지원
    • 제3자 PCB 데이터를 위해 자동화된 신호 속성 할당
    • 그룹 편집 지원. 메모리 설계자 설정 컨트롤러. 더 간편한 IBIS/모델 설정

DDR IBIS-AMI in ADS 2020 Update 1.0

  • SIPro & PIPro
    • SIPro와 PIPro-AC에서 포트 기생 감소를 통한 정확성 증가 Sheet Ports로 이동하고 PIPro의 핀을 분할해서 달성했습니다. 이는 인덕턴스가 지배적인 낮은 저항의 PDN에 특히 중요합니다.
    • 이제 '메시-분할' 옵션을 통해 SIPro에서 병렬 시뮬레이션을 이용할 수 있습니다. 작업당 사용되는 스레드에 대한 제어를 통해 단수형 분석 설정이 여러 병렬 작업으로 분할되도록 허용합니다. 대형 워크스테이션이나 서버 팜에서 시뮬레이션 속도를 크게 높일 수 있습니다. 또는 솔루션이 문제를 해결하는 데 필요한 최대 메모리를 감소시키는 데 사용할 수 있습니다.
    • PIPro AC 및 SIPro 분석은 시뮬레이션 시간을 개선하면서 모든 콤포넌트 모델 유형에 대해 업데이트할 수 없는(임베디드) 콤포넌트를 지원합니다.
    • SIPro와 PIPro는 시뮬레이션에서 패시브 콤포넌트로 ADS 스케매틱 셀을 사용할 수 있습니다.
    • 공통의 헐거운 구멍이 있는 비아를 통한 차동 라인의 SIPro 정확도 개선(예: 병합된 안티 패드)

EM 시뮬레이션

  • RFPro
    • RFPro 개방 또는 콤포넌트 역할 전환 시 속도 개선
    • FEM 솔버는 이제 RFIC 플랫폼에서 지원되며 FBAR 필터 또는 웨이퍼 레벨 패키징을 위해 Momentum을 보완할 수 있습니다.
    • 새로운 FEM 솔버 도입: Generation 2
    • 전처리 시간의 극적 감소
    • 메싱의 견고성 개선
    • 정확한 접지 반환 경로를 유지하는 동안 망과 콤포넌트를 선택할 때 FEM이 시뮬레이션 공간을 자동으로 감소시키기 위한 새로운 메시 도메인 최적화 모드
    • 암호화된 기판을 지원하는 FEM

회로 시뮬레이션

  • 모델
    • TMI 모델 지원
    • BSIMSOI 모델을 위한 XL 지원
  • 회로 Envelope
    • Envelope EVM 시뮬레이션을 극적으로 가속화하기 위한 컴팩트 테스트 신호 도입
    • Envelope의 컨볼루션은 주파수 종속 파일이 사용될 때 설정을 완화하는 데 사용할 수 있습니다.
  • 전열
    • 이제 전력이 [mW/uW/pW]로 명시되면 FloorPlanner 결과가 정확합니다.

전력 전자장치

  • PEPro(Power Electronics Professional)
    • 방사성 EMI를 PCB 레이아웃 후보의 사전 인증 테스트를 위한 주파수 및 각도에 비교하여 그리기 위한 새로운 테스트 벤치
    • 더 나은 스펙트럼 정확도와 노이즈 레벨을 위해 개선된 전도성 EMI 결과 데이터 디스플레이
    • PEPro 버그 해결. 예: 실행 취소 버튼에 텍스트 표시
  • 설계 전환
    • 입력 파일의 경로에 스페이스가 있었을 때 Windows 운영 체계에서 넷리스트 파일 가져오기가 실패한 경우 문제 해결
    • 넷리스트 파일 가져오기 중에 생성된 NetlistInclude 콤포넌트의 IncludeFile 필드에 있는 파일 이름만 있지 않고 파일 경로가 파일 이름과 함께 사용되었을 경우 문제 해결
    • LTspice 가져오기 버그 해결. 예: 시뮬레이터 예약어 고정

설계 및 기술 관리

  • 일반 사항
    • 라이브러리 이름 변경 중에 작업 공간을 바꿀 때 크래시 해결
    • 인스턴스 파라미터 편집의 가능한 크래시 해결
    • 설계 검색과 레퍼런스 표시의 가능한 크래시 해결
    • Cadence에서 기본 라이브러리의 "패치" 콤포넌트 지원
    • 레퍼런스/종속 요소 창 사이의 드래그/드롭 지원
  • Data Display
    • Data Display Expression Manager와 Expression Hierarchy 개선
  • 데이터링크(Python 인터페이스)

설계 편집

  • 인터커넥트의 라인 세그먼트에 대해 끝부분 또는 구석을 얻기 위해 AEL 펑션 추가
  • 주어진 맥락에서 선택된 객체를 모두 회전시키기 위해 db_rotate_selected_objects() 펑션 추가
  • 사용자가 무제한적 비아를 배치할 때 매크로 기록에서 사용하기 위해 AEL 펑션 추가
  • 이제 라인 유형을 사용해서 트레이스(AEL 명령을 통해)를 그릴 수 있음
  • tech_get_padstack_def_names() AEL 펑션 추가
  • Keepout 정보를 추출하기 위해 AEL 펑션 추가
  • 접지판 윤곽선 지점을 얻기 위해 AEL 펑션 추가
  • PCB 비아 인스턴스의 이름, 템플릿 이름, 시작 정지 레이어를 통해 액세스하기 위해 AEL 펑션 추가

시작하기

ADS 2019 업데이트 1.0을 사용할 준비가 되셨습니까? 무료 체험판을 신청하십시오.

다른 ADS 제품 버전을 보십시오.

키사이트 ADS(Advanced Design System)로 돌아가기