무엇을 찾고 있습니까?
수리 서비스
신품처럼. 항상.
지금 바로 기술 지원, 교정, 수리 또는 문서가 필요하신가요?
키사이트가 계측기를 항상 신제품처럼 복원해 드립니다.
장비를 원래 기능과 사양으로 복원하십시오. 교육을 받은 키사이트 기술자들이 출고시 진단 절차, 검증 소프트웨어, 테스트 픽스처, 펌웨어 업데이트 및 서비스 노트를 활용하여 장비를 복원해 드립니다. 키사이트는 수리 서비스를 넘어 비용 효과적인 대안으로 테스트 예산의 활용도를 높일 수 있도록 보장합니다.
리스크를 감수해야 할 이유가 있을까요?
타사 서비스 공급자들은 일반적으로 키사이트 장비를 조정할 수 있는 지적재산권이 없어 키사이트로 수리를 의뢰해야 합니다. 이 경우 비용이 추가로 소요되고 시간도 지연되는 문제가 있습니다. 키사이트 기술자들이 공장 전문가, 검증 소프트웨어, 펌웨어 업그레이드 등을 활용하여 장비를 복원해 드립니다. 키사이트는 사양대로 작동하도록 보장하기 위해 자동화된 장애 진단을 사용해서 계측기를 조정합니다.
장비 손상을 방지하기 위한 6가지 팁
구형 시스템의 작동 유지
단종된 장비와 함께 테스트 시스템을 사용하고 계신가요? 여러분만 그런 것이 아닙니다. 많은 항공우주 방위산업체와 대량으로 물품을 제조하는 기업들이 단종된 장비와 함께 테스트 시스템을 사용하고 있습니다. 테스트 디바이스에는 여전히 정확도와 반복정도 및 신뢰성이 필수적입니다. 키사이트는 표준 계약을 뛰어넘는 맞춤형 수리 및 교정 서비스를 통해 다양한 단종된 장비를 지원합니다. 최신 기술로 전환할 준비를 마칠 때까지 키사이트와 함께 맞춤 계획을 세워 보십시오.
- 기존 장비를 보증된 사양에 맞게 비용 효율적으로 작동
- 제품 경험이 풍부한 훈련받은 기술자와 고품질 부품 확보
- 기업에 더 새로운 기술이 도입되는 시점까지 비즈니스 연속성 유지
기술 쇄신
새롭게 등장하는 기술에 대응하고 테스트 자산 가치를 극대화하십시오. 키사이트 전문가와 함께 옵션을 검토하실 수 있습니다. 새로운 기능으로 저렴하게 업그레이드 또는 마이그레이션하고 단종된 테스트 장비의 수명을 연장하고 최신 테스트 기술로 매끄럽게 전환하십시오. 활용률이 떨어지는 장비가 있다면 보상 판매를 활용할 수 있습니다. 활용률이 떨어지는 네트워크 분석기를 사용하던 한 무선 주파수(RF) 제조업체가 $230,000의 크레딧을 사용해서 다른 키사이트 솔루션으로 전환했습니다.
특별 대여
준비하십시오. 가동 시간을 개선하십시오.
계측기가 수리 또는 정비를 받는 동안 대여 장비를 통해 테스트 시스템을 가동 상태로 유지할 수 있습니다. 테스트 장비가 고장났든 정기 유지보수를 받기 위해 일시적으로 사용이 불가하든 관계없이 키사이트 대여 서비스를 활용하면 장비를 바꿔 장착해 테스트 시스템을 빠르게 작동 상태로 되돌릴 수 있습니다.
- 여유 장비의 임대 또는 관리로 자본 및 운영 경비 감소
- 실험실 또는 제조 환경에 맞는 계획 마련
- 키사이트가 교정, 수리, 펌웨어 업그레이드 및 보관을 관리하므로 걱정할 필요가 없는 유지보수
KeysightCare
KeysightCare에서 큐레이션한 지원 플랜으로 빠르게 혁신을 이루십시오.
- 장비의 가동 시간을 최대화하고 고장으로 인한 지연을 줄이기 위해, 무제한 수리 서비스를 계약된 우선 순위에 따라 신속하게 제공받으세요.
- 선택한 키사이트 인증 교정에 대한 우선적 턴어라운드 시간으로 측정 예측 가능성을 높이실 수 있습니다.
- 문제 발생 시 전문가가 가장 빠르고 우선적으로 대응하여 문제를 해결하고 테스트 및 측정을 더욱 신속하게 최적화할 수 있습니다.
- 숨겨진 비용이나 추가 비용 없이 최저 가격을 보장하는 다년 요금제로 비용을 절감하고 계획에 없던 예산 문제를 최소화하십시오.
수리 서비스 툴킷
수리 방지 팁
다른 도움이 필요하십니까?