DDR 設計可分為四個層面:模擬、互連設計、主動信號驗證和功能測試。雖然 JEDEC 制定了規格,但相容性驗證測試卻得由工程人員來做。由於沒有正式的驗證實驗室或測試中心,所以必須決定適當的程序、方法和設備,來執行這些相容性測試。是德科技針對每個部分,提供了電氣實體層、協定層與功能測試解決方案。

請利用下方表格尋找符合您 DDR 和記憶體需求的特定解決方案

回到 DDR 設計和測試首頁

 模擬實體層功能驗證探量解決方案
DDR 設計和測試解決方案基礎平台W2211BP ADS 電子設計自動化

主動信號驗證和相符性測試:Infiniium V 系列示波器

接收器相符性(LPDDR4)測試 : M8020 J-BERT

互連設計:

U4164A 邏輯分析儀模組,具高達 4 Gb/s 狀態模式和 10 GHz 時序模式等選項

U4154 B 4 Gb/s AXIe邏輯分析儀模組

包括標準和客製探量解決方案。

如果標準解決方案無法滿足您的需求,請聯繫是德科技業務專員。

     
DDR4W2351EP ADS DDR4 相容性測試平台N6462A DDR4 電氣相符性測試應用軟體

B4661A 記憶體分析軟體,適用於邏輯分析儀

B4621B 匯流排解碼,適用於 DDR、DDR2、DDR3、DDR4 除錯與驗證

B4622B DDR2/3/4 及 LPDDR2/3 協定相符性測試與分析工具

W4641A DDR4 x16 雙翼 BGA 內插探棒,連接 61 針 ZIF

W4643A DDR4 x4/x8 BGA 內插器,適用於邏輯分析儀,可以連接到 61 針 ZIF

W4633A DDR4 x4/x8 BGA 內插式探棒

W4631A DDR4 x16 BGA 內插式探棒

N2114A DDR4 BGA 內插式探棒(DRAM x4/x8)

N2115A DDR4 BGA 內插式探棒(DRAM x16)

DDR3W2302EP 暫態迴旋元件U7231B DDR3 和 LPDDR3 相符性測試應用軟體

B4661A 記憶體分析軟體,適用於邏輯分析儀

B4621B 匯流排解碼,適用於 DDR、DDR2、DDR3、DDR4 除錯與驗證

B4622B DDR2/3/4 及 LPDDR2/3 協定相符性測試與分析工具

W2635A 及 W2636A x8 和 x16 DDR3 BGA 探棒轉接器

W3635B DDR3 BGA 示波器探棒轉接板

W3631A DDR3 x16 BGA 指令和資料探棒

W3633A DDR3 x4/x8 BGA 指令和資料探棒

DDR2W2302EP 暫態迴旋元件N5413B DDR2 和 LPDDR2 電氣相符性測試應用軟體

B4621B 匯流排解碼,適用於 DDR、DDR2、DDR3、DDR4 除錯與驗證

B4622B DDR2/3/4 及 LPDDR2/3 協定相符性測試與分析工具

W2631B DDR2 x16 BGA 指令和資料探棒

W2632A DDR2 X16 資料探棒

W2633B DDR2 X8 BGA 指令和資料探棒

W2634A DDR2 X8 BGA 資料探棒

W2639A DDR2 BDA 探棒示波器轉接板
 

DDR U7233A DDR1 電氣相符性測試應用軟體

B4621B 匯流排解碼,適用於 DDR、DDR2、DDR3、DDR4 除錯與驗證

B4622B 協定相符性測試與分析工具

 
GDDR5 U7245A GDDR5 相符性測試應用軟體