DDR 설계는 시뮬레이션, 인터커넥트 설계, 활성 신호 검증, 기능 테스트라는 네 영역으로 분류할 수 있습니다. JEDEC에서 사양을 정의하고 있지만, 반드시 인증의 유효성을 확인해야 합니다. 공식 검증 연구소나 테스트 센터가 없다면 적합한 절차, 방법, 장비를 정해 인증 테스트를 수행해야 합니다. 키사이트에서는 전기 물리적 계층, 프로토콜 계층, 기능 테스트용 솔루션을 공급하고 있습니다.

아래 표를 참고로 DDR 및 메모리 요건에 부합하는 솔루션을 찾아보십시오.

DDR 설계 및 테스트 홈으로 돌아가기

 시뮬레이션물리 계층기능 검증프로빙 솔루션
DDR 설계 및 테스트 솔루션 기초 플랫폼

W2211BP ADS 전자 설계 자동화

활성 신호 검증 및 인증: Infiniium V-시리즈 오실로스코프

수신기 인증(LPDDR4) : M8020 J-BERT

인터커넥트 설계:

최대 4Gb/s 상태 모드 및 10GHz 타이밍 모드 옵션의 U4164A 로직 분석기 모듈

U4154B 4 Gb/s AXIe 기반 로직 분석기 모듈

표준 프로빙 솔루션과 맞춤형 프로빙 솔루션을 모두 이용할 수 있습니다.

표준 솔루션이 본인의 요건에 부합하지 않는다면, 가까운 키사이트 영업소로 문의하십시오.

     
DDR4

W2351EP ADS DDR4 인증 테스트 벤치

N6462A DDR4 전기 인증 테스트 어플리케이션

DDR, DDR2, DDR3, DDR4 디버그 및 검증용 B4621B 버스 디코더

DDR, DDR2, DDR3, DDR4 디버그 및 검증용 B4621B 버스 디코더

DDR2/3/4 및 LPDDR2/3용 프로토콜 인증 및 분석 툴세트

로직 분석기용 W4641A DDR4 x16 2개 윙 BGA 인터포저, 61핀 ZIF에 연결

로직 분석기용 W4643A DDR4 x4/x8 BGA 인터포저, 61핀 ZIF에 연결

W4633A DDR4 x4/x8 BGA 인터포저

W4631A DDR4 x16 BGA 인터포저

N2114A DDR4 BGA 인터포저 (DRAM x4/x8)

N2115A DDR4 BGA 인터포저 (DRAM x16)

DDR3

W2302EP Transient Convolution Element

U7231B DDR3 및 LPDDR3 인증 테스트 어플리케이션

로직 분석기용 B4661A 메모리 분석 소프트웨어

DDR, DDR2, DDR3, DDR4 디버그 및 검증용 B4621B 버스 디코더

DDR2/3/4 및 LPDDR2/3용 프로토콜 인증 및 분석 툴세트

W2635A and W2636A x8 및 x16 DDR3 BGA 프로브 어댑터

W3635B DDR3 BGA 스코프 프로브 어댑터 보드

W3631A DDR3 x16 BGA 명령 및 데이터 프로브

W3633A DDR3 x4/x8 BGA 명령 및 데이터 프로브

DDR2

W2302EP Transient Convolution Element

N5413B DDR2 및 LPDDR2 전기 인증 테스트 어플리케이션

DDR, DDR2, DDR3, DDR4 디버그 및 검증용 B4621B 버스 디코더

DDR2/3/4 및 LPDDR2/3용 프로토콜 인증 및분석 툴세트

W2631B DDR2 x16 BGA 명령 및 데이터 프로브

W2632A DDR2 X16 BGA 데이터 프로브

W2633B DDR2 X8 BGA 명령 및 데이터 프로브

W2634A DDR2 X8 BGA 데이터 프로브

W2639A DDR2 BDA 프로브 스코프 어댑터 보드

DDR 

U7233A DDR1 전기 인증 테스트 어플리케이션

DDR, DDR2, DDR3, DDR4 디버그 및 검증용 B4621B 버스 디코더

B4622B 프로토콜 인증 분석 툴세트

  

 

GDDR5

 

U7245A GDDR5 인증 테스트 어플리케이션