尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
IC-CAP 2020 Update 1.1
IC-CAP 2020 Update 1.1 包含支援在 LINUX OS 上執行 Keysight I/O Library Suite 2020 以及錯誤修正程序。
| 平台 | 檔名 | 下載 | 大小 |
|---|---|---|---|
| Linux 64 位元 | iccap_2020_update1.1_linux_x64.tar | 下載 | 1,181,116,006 位元(1.10 GB) |
| Linux 32 位元 | iccap_2020_update1.1_linux_x86.tar | 下載 | 1,105,954,079 位元(1.03 GB) |
| Windows 64 位元 | iccap_2020_update1.1_win_x64.exe | 下載 | 1,202,590,843 位元(1.12 GB) |
| Windows 32 位元 | iccap_2020_update1.1_win_x86.exe | 下載 | 1,116,691,497 位元(1.04 GB) |
註:IC-CAP 2020 Update 1.1 為完整安裝程序。若已於 Windows 平台安裝 IC-CAP 2020 Update 1.0,請於安裝 IC-CAP 2020 Update 1.1 前,先將其解除安裝。
有關新功能、修補程序和更多詳細資訊的說明,請參閱版本說明(PDF,256 KB)。
回到 IC-CAP 軟體下載頁面。