IC-CAP 2020アップデート1.1には、LINUX OS上のKeysight I/Oライブラリスイート2020のサポートとバグ修正が含まれています。

 

IC-CAP 2020アップデート1.1
プラットフォーム ファイル名 ダウンロード サイズ
Linux 64ビット版 iccap_2020_update1.1_linux_x64.tar ダウンロード 1,181,116,006 バイト (1.10 GB)
Linux 32ビット版 iccap_2020_update1.1_linux_x86.tar ダウンロード 1,105,954,079 バイト (1.03 GB)
Windows 64ビット版 iccap_2020_update1.1_win_x64.exe ダウンロード 1,202,590,843 バイト (1.12 GB)
Windows 32ビット版 iccap_2020_update1.1_win_x86.exe ダウンロード 1,116,691,497 バイト (1.04 GB)

注記: IC-CAP 2020アップデート1.1はフルインストーラーです。既にインストール済みのIC-CAP 2020アップデート1.0がWindowsプラットフォーム上にある場合には、IC-CAP 2020アップデート1.1をインストールする前にアンインストールする必要があります。

新機能、修正、詳細については、リリースノート(PDF、256 KB)を参照してください。

IC-CAPソフトウェアのダウンロードページに戻る。