尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
FieldFox 手持式分析儀比較摘要
頻譜分析儀
纜線與天線測試儀
網路分析儀
向量電壓錶
內建的功率錶
干擾分析
射頻分析儀* | 射頻和微波組合分析儀 * | 射頻向量網路分析儀 | 微波向量網路分析儀 | 微波頻譜分析儀 | |
|---|---|---|---|---|---|
型號 | N9912A | N9913/4/5/6/7/8A N9950/1/2A¹ | N9923A | N9925/6/7/8A | N9935/6/7/8A N9960/1/2A¹ |
| 最高頻率 | 4, 6 GHz | 4, 6.5, 9, 14, 18, 26.5 GHz 32, 44, 50 GHz | 4, 6 GHz | 9, 14, 18, 26.5 GHz | 9, 14, 18, 26.5 GHz 32, 44, 50 GHz |
| 最高頻率 | |||||
| CAT/VNA 模式 | 2 MHz | 30 kHz 300 kHz | 2 MHz | 30 kHz | - |
| 頻譜分析儀模式 | 100 kHz | 100 kHz 9 kHz | - | - | 100 kHz 9 kHz |
| CAT/向量網路分析 | |||||
| 天饋線分析儀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 子集 2 |
| VNA 傳輸/反射 | 子集 3 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| VNA 全雙埠 S 參數 | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| VAN 時域 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| 單埠混合模式 S 參數 | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| QuickCal | 4 | 5 | ![]() | ![]() | - |
| TDR 纜線量測 | - | ![]() | - | ![]() | - |
| 向量電壓錶 | 子集 6 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| 頻譜分析 | |||||
| 頻譜分析儀 | ![]() | ![]() | - | - | ![]() |
| 信號追蹤產生器 | ![]() | ![]() | - | - | ![]() |
| 前置放大器 | ![]() | ![]() | - | - | ![]() |
| 干擾分析儀 7 | ![]() | ![]() | - | - | ![]() |
| 頻譜分析儀時閘 | - | ![]() | - | - | ![]() |
| ERTA8 | - | ![]() | - | - | ![]() |
| 功率量測 | |||||
| USB 功率感測器支援 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USB 感測器量測與頻率比較 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 使用 USB 峰值感測器執行脈衝量測 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 內建功率錶 | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 系統特色 | |||||
| 遠端控制功能 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GPS 接收器 | 僅限外部 9 | ![]() | 僅限外部 9 | ![]() | ![]() |
| 直流偏壓可變電壓源 | - | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| SCPI over LAN (免費功能) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SCPI over USB (免費功能) | - | 10 | - | - | 10 |
* 組合分析儀 = 天饋線分析儀 (CAT) + 向量網路分析儀 (VNA) + 頻譜分析儀
請參考分析儀標配或是選配的量測功能。請參考該產品的配置指南,以查看選項資訊。
- N995xA 和 N996xA 的速度比 N991xA 和 N992xA 快很多。在多數頻率範圍內,N995xA 和 N996xA 機型具有最高的動態範圍和最佳的 DANL。這些機型的量測準確性具有可比較性。產品規格書內含更為詳細的規格比較資訊。
- N993xA 和 N996xA (僅限頻譜分析儀) 提供 VSWR/反射 (作為選項) 量測功能,但不提供完整的天饋線分析儀功能。
- N9912A 提供 S11 振幅和相位及 S21 振幅量測功能。不提供 S21 相位量測。校驗選擇: OSL、響應和 QuickCal。
- N9912A QuickCal 是其他 FieldFox 機型的 QuickCal 子集。
- QuickCal 不能用於 N9950A、N9951A 和 N9952A。
- N9912A VVM 包括以下特性: 1 埠纜線整理、振幅和相位,2 埠傳輸振幅。完整 VVM (可用於其他型號) 包括 1 埠纜線整理、振幅和相位,2 埠傳輸振幅和相位,A/B 和 B/A。
- FieldFox 的干擾分析儀功能包括頻譜圖、瀑布圖、軌跡播放和記錄。
- ERTA:延伸範圍傳輸分析 ERTA 借助兩台 FieldFox 執行長纜線的純量傳輸量測。
- N9912A 和 N9923A 可使用外部 USB GPS 接收器顯示 GPS 資訊,使用者需要另外購買接收器。所有其他的 FieldFox 型號配有內建 GPS 接收器 (選項 307)。使用者需要購買 GPS 天線 N9910X-825。
- 1SCPI over USB 僅適用於 N995xA 和 N996xA 型號;不可用於 N991xA、N992xA 和 N993xA 分析儀。
挑選 22 款不同 FieldFox 機型並獲得詳細資訊
RF(組合)分析儀 | RF 向量網路分析儀 | RF 與微波(組合)分析儀 | 微波向量網路分析儀 | 微波頻譜分析儀 |
|---|---|---|---|---|
| N9912A | N9923A | N9913A N9914A N9915A N9916A N9917A N9918A N9950A N9951A N9952A | N9925A N9926A N9927A N9928A | N9935A N9936A N9937A N9938A N9960A N9961A N9962A |