スペクトラム解析

ケーブル/アンテナ・テスト

ネットワーク解析

ベクトル電圧計

内蔵パワー・メータ

干渉解析

 

 RF(コンビネーション)アナライザ^*RF/マイクロ波(コンビネーション)アナライザ^*RFベクトル・ネットワーク・アナライザマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザマイクロ波スペクトラム・アナライザ
モデル番号N9912AN9913/4/5/6/7/8A
N9950/1/2A¹
N9923AN9925/6/7/8AN9935/6/7/8A
N9960/1/2A¹
 4、6 GHz4、6.5、9、14、18、26.5 GHz
32、44、50 GHz
4、6 GHz9、14、18、26.5 GHz9、14、18、26.5 GHz
32、44、50 GHz
最小周波数
CAT/VNAモード2 MHz 30 kHz
300 kHz 
2 MHz 30 kHz - 
スペクトラム・アナライザ・モード100 kHz100 kHz
9 kHz 
- - 100 kHz
9 kHz 
CAT/ベクトルネットワーク解析
ケーブル/アンテナ・アナライザ

    

           

     

    

サブセット2
VNA伝送/反射サブセット3

           

     

    

-
VNAフル2ポートSパラメータ-

          

 

 

-
VNAタイムドメイン   -
1ポート・ミックスド・モードSパラメータ-  -
QuickCal  -
TDRケーブル測定- -  -
ベクトル電圧計サブセット6  - 
スペクトラム解析
スペクトラム・アナライザ - -  
トラッキングジェネレータ  - -  
プリアンプ  - -  
干渉アナライザ7 - -  
スペクトラム・アナライザ タイムゲーティング -  - -  
 ERTA8-  - -  
パワー測定
USBパワー・センサ・サポート   
USBセンサ測定(対周波数)   
USBピークセンサを使用したパルス測定   
内蔵パワーメータ - 
システム機能
リモート制御機能   
GPSレシーバー外部のみ9 外部のみ9 
DCバイアス可変電圧源- - 
SCPI over LAN(無料機能)   
SCPI over USB(無料機能)- 10-- 10

* コンビネーション・アナライザ=ケーブル/アンテナテスタ(CAT)+ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)+スペクトラム・アナライザ
アナライザの測定機能(標準/オプション)を参照してください。オプションについては、本製品の構成ガイドを参照してください。

  1. N995xAおよびN996xAは、N991xAおよびN992xAよりも速度が大幅に向上しています。N995xAモデルとN996xAモデルはまた、ほとんどの周波数レンジで、最大のダイナミックレンジと最高のDANLを実現しています。測定確度は、両モデルとも同等です。データシートで、仕様の詳細を比較してください。 
  2. N993xAおよびN996xA(スペクトラム・アナライザのみのモデル)には、VSWR/反射測定機能(オプション)はありますが、ケーブル/アンテナ・アナライザの機能をすべて備えているわけではありません。 
  3. N9912Aは、S11振幅および位相、S21振幅測定機能を備えています。S21位相測定機能はありません。校正の選択肢:OSL、レスポンス、QuickCal。 
  4. N9912AのQuickCalは、他のFieldFoxモデルで使用可能なQuickCalのサブセットです。 
  5. QuickCalは、N9950A、N9951A、N9952Aでは使用できません。 
  6. N9912AのVVMには、以下の機能のサブセットが内蔵されています: 1ポート・ケーブル・トリミング振幅/位相、2ポート伝送振幅。フルVVM(他のモデルで使用可能)には、1ポート・ケーブル・トリミング振幅/位相、2ポート伝送振幅/位相、A/BおよびB/Aが内蔵されています。
  7. FieldFoxの干渉アナライザ機能には、スペクトログラム、ウォーターフォール、トレースの再生/記録があります。 
  8. ERTA:伝送解析のレンジの拡大。ERTAでは、2台のFieldFoxを使用して、長いケーブルのスカラー伝送を測定できます。 
  9. N9912AおよびN9923Aでは、外部USB GPSレシーバー(別途購入する必要があります)を使用して、GPS情報を表示することができます。他のすべてのFieldFoxモデルでは、内蔵GPSレシーバー(オプション307)が用意されています。GPSアンテナN9910X-825を購入する必要があります。
  10. SCPI over USBは、N995xAモデルとN996xAモデルでのみ使用可能です。N991xA/N992xA/N993xAアナライザでは使用できません。

22種類の異なるモデルからFieldFoxを選択して、さらに詳細を確認 

RF(コンビネーション)アナライザ^*RF/マイクロ波(コンビネーション)アナライザ^*RFベクトル・ネットワーク・アナライザマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザマイクロ波スペクトラム・アナライザ
N9912AN9923AN9913A

N9914A

N9915A

N9916A

N9917A

N9918A

N9950A

N9951A

N9952A
N9925A

N9926A

N9927A

N9928A
N9935A

N9936A

N9937A

N9938A

N9960A

N9961A

N9962A