스펙트럼 분석

케이블 및 안테나 테스트

네트워크 분석

벡터 전압계

내장 파워 미터

간섭 분석

 

  RF (조합)
분석기*
RF 및 마이크로웨이브
(조합) 분석기*
RF 벡터
네트워크
분석기
마이크로웨이브
벡터
네트워크 분석기
마이크로웨이브
스펙트럼 분석기
모델 번호N9912A

N9913/4/5/6/7/8A

N9950/1/2A¹

N9923AN9925/6/7/8A

N9935/6/7/8A

N9960/1/2A¹

최대 주파수4, 6 GHz

4, 6.5, 9, 14, 18, 26.5 GHz

32, 44, 50 GHz

4, 6 GHz9, 14, 18, 26.5 GHz

9, 14, 18, 26.5 GHz

32, 44, 50 GHz

최소 주파수
CAT/VNA 모드2 MHz30 kHz
300 kHz
2 MHz30 kHz           -
스펙트럼 분석기 모드100 kHz100 kHz
9 kHz
      -             -100 kHz
9 kHz
CAT/ 벡터 네트워크 분석
케이블 및 안테나 분석기부분 집합2
VNA 전송/반사부분 집합3            -
VNA full 2 포트 S-파라미터     -            -
VNA 시간 도메인            -
1포트 혼합 모드 S-파라미터     -            -
QuickCal    4               5                          -
TDR 케이블 측정     -      -            -
벡터 전압계부분 집합6            -
스펙트럼 분석
스펙트럼 분석기     -            -
추적 발생기     -            -
Preamplifier

     -

            -
간섭 분석기7     -            -
스펙트럼 분석기
타임 게이팅
     -     -            -
ERTA8     -     -            -
Power measurements
USB 파워 센서 지원
USB 센서 측정값 대 주파수
USB peak
파워 센서로 펄스 측정
내장 파워 미터      -
System features
원격 제어 기능
GPS 수신기외장 전용9외장 전용9
DC 바이어스 가변 전압 소스     -     -
LAN을 통한 SCPI
(무료 기능)
USB를 통한 SCPI
(무료 기능)
     -               10     -            -           10

    * 조합 분석기 = 케이블 및 안테나 테스터(CAT) + 벡터 네트워크 분석기(VNA) + 스펙트럼 분석기

    분석기에서 표준 또는 옵션으로 지원되는 측정 기능을 참조하십시오. 옵션 정보에 대해서는 제품의 구성 가이드를 참조하시기 바랍니다.

  1. N995xA 및 N996xA는 N991xA 및 N992xA보다 속도가 훨씬 빠릅니다. 또한 대부분의 주파수 범위에서 N995xA 및 N996xA 모델은 가장 높은 동적 범위와 최상의 DANL을 가지고 있습니다. 모델들 간에 측정 정확도를 비교할 수 있습니다. 보다 상세하게 사양을 비교하려면 데이터 시트를 사용해야 합니다.
  2. N993xA 및 N996xA (스펙트럼 분석기 전용 모델들)는 VSWR/반사를 측정할 수 있는 기능(옵션)을 제공하지만, 전체 케이블 및 안테나 분석기 기능을 제공하는 것은 아닙니다.
  3. N9912A는 S11 진폭 및 위상과 S21 진폭을 제공합니다. S21 위상은 제공되지 않습니다. 교정 옵션으로 OSL, 응답 및 QuickCal가 있습니다.
  4. N9912A의 QuickCal은 다른 FieldFox 모델에서 제공되는 QuickCal의 부분 집합입니다.
  5. QuickCal은 N9950A, N9951A 및 N9952A에서 사용할 수 없습니다.
  6. N9912A의 VVM에는 QuickCal의 부분 집합인. 1-포트 케이블 트리밍 진폭 및 위상과 2-포트 전송 진폭이 포함되어 있습니다. 전체 VVM (다른 모델에서 지원)에는 1-포트 케이블 트리밍 진폭 및 위상, 2-포트 전송 진폭 및 위상, A/B 및 B/A가 포함되어 있습니다.
  7. FieldFox의 간섭 분석기 기능에는 스펙트로그램, 워터폴 및 트레이스 재생/기록이 포함되어 있습니다.
  8. ERTA( Extended Range Transmission Analysis)는 2개의 FieldFox를 이용해 길이가 긴 케이블에 대해 스칼라 전송 측정을 할 수 있도록 지원합니다.
  9. N9912A 및 N9923A는 외부 USB GPS 수신기(사용자가 별도 구입해야 함)를 이용해 GPS 정보를 표시할 수 있습니다. 기타 모든 FieldFox 모델들은 내장형 GPS 수신기를 가지고 있으며 옵션 307에서 이것을 이용할 수 있습니다. 사용자는 GPS 안테나 N9910X-825를 구입해야 합니다.
  10. USB를 통한 SCPI는 N995xA 및 N996xA 모델에서만 사용 가능하며, N991xA, N992Xa 및 N993xA 분석기에서는 사용할 수 없습니다.

22가지 모델 중에서 FieldFox를 선택하고 더 자세히 알아보십시오.

RF (조합)
분석기*
RF 및 마이크로웨이브
(조합) 분석기*
RF 벡터
네터워크 분석기
마이크로웨이브 벡터
네트워크 분석기
마이크로웨이브
스펙트럼 분석기
N9912AN9923AN9913A
N9914A
N9915A
N9916A
N9917A
N9918A
N9950A
N9951A
N9952A
N9925A
N9926A
N9927A
N9928A
N9935A
N9936A
N9937A
N9938A
N9960A
N9961A
N9962A