尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
快速安裝
安裝要求
在開始安裝之前,請確保您滿足安裝 ADS 2014.01 DDR4 CTB 外掛程式的所有系統要求。
- ADS 2014.01 DDR4 CTB 外掛程式需預先安裝 ADS 2014.01 Hotfix 3,或至少安裝 ADS Core 和 ADS Transient Convolution Element 或是整合套件(例如 W2210)。
- W2351EP DDR4 相容性測試平台需取得使用授權。
- 示波器軟體(無需具體的示波器: 該軟體可在普通的 Windows PC 上執行,支援離線/遠端模式):
- N8900A-001 Infiniium Offline
- N8900A-002 DSA Package (EZJIT Plus 和 SDA)
- N6462A-1TP DDR4 相容性測試可轉移授權
安裝步驟
- 請參見“安裝要求”部分。
- 點擊 Download(下載)按鈕,開始下載 ADS 2014.01 Hotfix 3(32 位或 64 位元)軟體。 有關 Hotfix 的版本說明和安裝指南,請參見支援文件單元。
- 點擊 Download(下載)按鈕,開始下載 ADS 2014.01 DDR4_CTB.zip 檔。
註: DDR4_CTB.zip 包括以下內容:
- DDR_CTB.deb: DDR_CTB.deb:DDR4 相容性測試平台 Debian 檔
- SetupInfiniium05100003.exe: Infiniium示波器離線分析軟體安裝程式
- SetupInfDDR401100000.exe: DDR4 相容性測試平台應用軟體安裝程式 - 在安裝軟體之前,請關閉 PC 上所有正在執行的應用程式。
- 請按照螢幕上的安裝說明安裝 Infiniium 示波器離線分析軟體(SetupInfiniium05100003.exe)。
註: 您還可以到是德科技網站下載 Infiniium 示波器離線分析軟體。 - 重啟 PC 以完成軟體的安裝。
- 請按照螢幕上的安裝說明安裝 DDR4 相容性測試平台應用軟體(SetupInfDDR401100000.exe)。
註: 您還可以到是德科技網站下載 DDR4 相容性測試平台應用軟體。 - 安裝完成後,重啟您的 PC。
- 在 ADS 中加入 DDR4_CTB(.deb)設計指南。
- 重啟 ADS 後,打開 Schematic 圖。 DDR4 先進相容性測試平台將在設計指南功能表的下方列出。