何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
クイック・インストール
ソフトウェア要件
ADS 2014.01 DDR4 CTBアドオンには、アドオン・ソフトウェアをインストールする前に満たしておかなければならない前提条件がいくつかあります。
- ADS 2014.01 DDR4 CTBアドオンをインストールするには、ADS 2014.01とホットフィックス3がインストールされている必要があります。ADSコアとADSトランジェント・コンボリューション・エレメント、またはこれら2つを含むバンドル(W2210など)が最低限必要です。
- W2351EP DDR4コンプライアンス・テスト・ベンチのライセンスが必要です。
- オシロスコープ・ソフトウェア(実際のオシロスコープは不要です。ソフトウェアは、一般的なWindows PCでオフライン/リモート・モードで動作します):
- N8900A-001 Infiniiumオフライン
- N8900A-002 DSAパッケージ(EZJIT PlusおよびSDA)
- N6462A-1TP DDR4コンプライアンス、トランスポータブル・ライセンス
インストール手順
- 前提条件のセクションを参照してください。
- [ダウンロード]ボタンをクリックして、ADS 2014.01ホットフィックス3(32ビットまたは64ビット)ソフトウェアをダウンロードします。このホットフィックスのリリース・ノートおよびインストール手順については、サポート・ドキュメントのセクションをご覧ください。
- [ダウンロード]ボタンをクリックして、ADS 2014.01 DDR4_CTB.zipファイルをダウンロードします。
注記:DDR4_CTB.zipには以下が含まれます:
- DDR_CTB.deb:DDR4コンプライアンス・テスト・ベンチDebianファイル
- SetupInfiniium05100003.exe:Infiniiumオシロスコープ オフライン解析ソフトウェアのインストーラ
- SetupInfDDR401100000.exe:DDR4コンプライアンス・テスト・アプリケーション・ソフトウェアのインストーラ - ソフトウェアをインストールする前に、PC上のアプリケーションをすべてクローズしてください。
- Infiniiumオシロスコープ オフライン解析ソフトウェア(SetupInfiniium05100003.exe)をインストールし、画面上に表示されるインストール手順に従います。
注記:Infiniiumオシロスコープ オフライン解析ソフトウェアは、キーサイトのWebサイトからもダウンロードできます。 - インストールを完了するには、PCを再起動します。
- DDR4コンプライアンス・テスト・アプリケーション・ソフトウェア(SetupInfDDR401100000.exe)をインストールし、画面上に表示されるインストール手順に従います。
注記:DDR4コンプライアンス・テスト・アプリケーション・ソフトウェアは、キーサイトのWebサイトからもダウンロードできます。 - インストールが完了したら、PCを再起動します。
- ADSに、DDR4_CTB(.deb)デザイン・ガイドを追加します。
- ADSを再起動し、スケマティック・ビューをオープンします。DDR4アドバンスド・コンプライアンス・テスト・ベンチがデザイン・ガイド・メニューに表示されます。
DDR4コンプライアンス・テスト・ベンチ・アドオンに戻ります。