무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
빠른 설치
사전 조건
ADS 2014.01 DDR4 CTB 추가 기능 소프트웨어를 설치하려면 다음과 같은 여러 가지 조건을 미리 충족해야 합니다.
- ADS 2014.01 DDR4 CTB 추가 기능을 이용하려면 핫픽스 3와 함께 ADS 2014.01이 미리 설치되어 있어야 합니다. 최소한 ADS 코어와 ADS Transient Convolution Element 혹은 이 둘이 포함된 번들(예: W2210)이 필요합니다.
- W2351EP DDR4 검증 테스트 벤치 라이센스가 필요합니다.
- 오실로스코프 소프트웨어(실제 오실로스코프는 필요 없습니다. 소프트웨어는 일반적인 Windows PC의 오프라인/원격 모드에서 실행됩니다):
- N8900A-001 Infiniium Offline
- N8900A-002 DSA 패키지(EZJIT Plus 및 SDA)
- N6462A-1TP DDR4 검증 이동형 라이센스
설치 지침
- 필수 구성 요소 섹션을 참조하십시오.
- 다운로드 버튼을 클릭하여 ADS 2014.01 핫픽스 3(32비트 또는 64비트) 소프트웨어를 다운로드합니다. 이 핫픽스용 릴리스 노트와 설치 지침은 지원 문서 섹션에서 확인할 수 있습니다.
- 다운로드 버튼을 클릭하여 ADS 2014.01 DDR4_CTB.zip 파일을 다운로드합니다.
참고: DDR4_CTB.zip에 포함된 파일:
- DDR_CTB.deb: DDR4 검증 테스트 벤치 Debian 파일
- SetupInfiniium05100003.exe: Infiniium Offline 오실로스코프 분석 소프트웨어 설치 마법사
- SetupInfDDR401100000.exe: DDR4 검증 테스트 어플리케이션 소프트웨어 설치 마법사 - 소프트웨어를 설치하기 전에 PC에 열려 있는 모든 어플리케이션을 닫습니다.
- Infiniium Offline 오실로스코프 분석 소프트웨어(SetupInfiniium05100003.exe)를 설치하고 화면에 나타난 설치 지침을 따릅니다.
참고: Keysight 웹사이트에서 Infiniium Offline 오실로스코프 분석 소프트웨어도 다운로드할 수 있습니다. - 설치가 완료되도록 PC를 재시작합니다.
- DDR4 검증 테스트 어플리케이션 소프트웨어(SetupInfDDR401100000.exe)를 설치하고 화면에 나타난 설치 지침을 따릅니다.
참고: Keysight 웹사이트에서 DDR4 검증 테스트 애플리케이션 소프트웨어도 다운로드할 수 있습니다. - 설치가 완료되면 PC를 재시작합니다.
- ADS에서 DDR4_CTB (.deb) DesignGuide를 추가합니다.
- ADS를 재시작한 후 스캐메틱 보기를 엽니다. 그러면 DesignGuide 메뉴에 DDR4 고급 검증 테스트 벤치가 열거됩니다.
DDR4 Compliance Test Bench Add-on으로 되돌아갑니다.