Advanced Design System (ADS)先進設計系統(ADS)2020 Update 2.0 Datalink 是一個附加程式,它使工程師能夠使用可自訂的 Python 指令程式在資料顯示(Data Display)環境中處理模擬資料。Datalink 由一組 ADS 和 Python 功能組成,當它們搭配使用時,能夠自動傳輸資料和執行指令程式。通過標準的 Data Display 方程式物件或基於電路圖的 MeasEqn 物件,可以調用這些指令程式,並且該方程式還可以傳輸資料。Datalink 包括一個完整、獨立的 Python 3 安裝程式,可用於執行指令程式。將 Python 添加到資料顯示,能夠支援高級功能,例如儀器連通性、三維繪圖和產生等高線圖。安裝和範例工作區(例如 Datalink_Basics_wrk 和 Plot_Various_Meas_LP_Data_Using_Datalink_wrk)中還提供了多個範例應用程式和客製指令程式。使用者無需精通 Python 編碼,也能充分利用這些功能。

下載 ADS 2020 Update 2.0 Datalink
平台檔名下載大小
Windows 64 位元datalink_2020_update2.0.exe下載461,373,440 位元組(440 MB)

註:在安裝 Datalink 2020 Update 2.0 之前,必須先安裝 ADS 2020 Update 2.0。不需要其他而外授權即可使用 Datalink 功能。

Linux 平台的 Datalink 選項已包含在 Linux 版的 ADS 2020 Update 2.0 安裝檔中。

更多 Datalink 的相關資訊,請瀏覽 ADS 2020 Update 2.0 版本說明。

返回先進設計系統 - Pathwave ADS 軟體下載頁面。