何をお探しですか?
ADS 2020 アップデート2.0 Datalink
Advanced Design System(ADS)2020 アップデート2.0 Datalinkは、カスタマイズ可能なPythonスクリプトを使用して、データディスプレイ環境でエンジニアがシミュレーションデータを処理できるようにするアドオンです。DatalinkにはADSとPythonの機能が含まれています。これらを組み合わせれば、自動データ転送とスクリプト実行が可能になります。スクリプトは、標準データディスプレイの式オブジェクトまたはMeasEqnオブジェクトに基づくスケマティックを使用して起動できます。データをこの式に通すこともできます。Datalinkには、スクリプトの実行に使用されるスタンドアロンのフルPython 3がインストールされています。データディスプレイにPythonを追加すれば、測定器コネクティビティー、3Dプロット、等高線作成などの高度な機能を使用できます。さまざまなサンプルアプリケーションとカスタマイズ可能なスクリプトが、インストールおよびサンプルワークスペースに含まれています(Datalink_Basics_wrk、Plot_Various_Meas_LP_Data_Using_Datalink_wrk)。ユーザーは、Pythonのコーディング手法を知らなくても、これらの機能を利用できます。
| プラットフォーム | ファイル名 | ダウンロード | サイズ |
|---|---|---|---|
| Windows 64ビット版 | datalink_2020_update2.0.exe | ダウンロード | 461,373,440 bytes (440 MB) |
注記: Datalink 2020 アップデート2.0をインストールする前に、ADS 2020 アップデート2.0をインストールする必要があります。Datalinkの機能を使用するための追加ライセンスは不要です。
Linuxプラットフォーム用のDatalinkオプションは、既にLinux用のADS 2020 アップデート2.0インストールに含まれています。
Datalinkドキュメンテーションの詳細については、ADS 2020 アップデート2.0のリリースノートを参照してください。
PathWave Advanced Design System(ADS)ソフトウェアのダウンロードページに戻る。