Advanced Design System 2016 Update 1先進設計系統(ADS)2016 Update 1 是 SIPro 和 PIPro(ADS 2016 中的新特性)的一次重大技術更新。具備 SIPro,這是專門處理信號完整性的 EM 模擬器,可為複雜的 PCB 設計提供高準確度;而 PIPro 是一套功率完整性的專用 EM 模擬器,可用來分析電力傳輸網路。藉由結合 SIPro、PIPro 和各式各樣的 ADS 電路圖、通道和暫態模擬器,可為 SI 和 PI 設計任務提供一個非常緊密的工作流程。您可從下表下載 ADS 2016 Update 1。

ADS 2016 Update 1
平台 檔名 下載 大小
Linux 64 位元 ads_2016_01_update1_linux.zip 下載 1,027,604,480 位元組(980 MB)
Windows 64 位元 ads_2016_01_update1_win.zip 下載 439,353,344 位元組(419 MB)

註:安裝 ADS 2016 Update 1 之前,必須先安裝 ADS 2016.01。

ADS 2016 Update 1 的卓越特性

ADS 2016 Update 1 已經為 SIPro 和 PIPro 導入創新的網格技術,可顯著增進使用者工作效率。這項新技術稱為網格域最佳化(Mesh Domain Optimization),其優勢是可以對設計進行切割(cookie-cutting),以縮短模擬時間、降低對記憶體的要求,而且無需在電磁模擬之前手動切割 PCB 佈局,以避免這個容易重複犯錯的過程。網格技術可以智慧地縮小問題範圍,同時又不影響準確度。藉由支援使用者處理完整的 PCB 佈局,並依序對同一電路板上不同匯流排執行多次模擬,使用者可在相同時間內分析更多數位通道,並且花費更少的時間進行設置,進而大幅提高使用者的工作效率。

SIPro | PIPro

  • 用於 SIPro | PIPro 的新網格域最佳化(MDO)技術
    • ADS 2016 當前出貨版本與 Update 1 的比較:相較於啟動或不啟動 MDO 的完整電路板模擬,SIPro 的模擬速度通常可加快 5 倍到 20 倍。PI-AC 分析需要的記憶體容量可減少二倍,模擬時間縮短了二倍以上。
  • SIPro 的連續準確度改善
    • 改進預設設定下的導孔建模
    • 現在預設去除了多餘的導孔焊盤(減少電容)
  • 改善 SIPro/PIPro 的網格穩定性
  • 自動分配元件值,這些值是從元件名稱中獲得
  • 新的“效能顯示模式” -- 改善使用者在整個網路中進行遠端存取 SIPro | PIPro 的使用體驗

ADS 通道模擬

  • IBIS-AMI 通道模擬現在可輸出通道 Tx+ 通道和 Tx+ 通道 +Rx 的脈衝響應(單位元響應)。如此可協助使用者瞭解通道中的碼間干擾,並同時分析/最佳化會影響到響應的 EQ 設定

請參考版本說明以了解詳細資訊。

文件

回到 ADS 軟體下載頁面。