Advanced Design System 2016 Update 1Advanced Design System (ADS) 2016 Update 1は、SIPro/PIPro(ADS 2016でリリースされた新機能)に最新のテクノロジーを追加します。 SIProは非常に複雑なPCBデザインのシグナルインテグリティー(SI)を正確に解析する電磁界シミュレータで、PIProは電源分配回路(PDN)のパワーインテグリティー(PI)を解析する電磁界シミュレータです。 SIPro/PIProに豊富なADSスケマティックとチャネル/トランジェントシミュレータをシームレスに統合した1つのワークフローでSI/PIのデザイン作業が行えます。 ADS 2016 Update 1は、下の表からダウンロードできます。

ADS 2016 Update 1
プラットフォーム ファイル名 ダウンロード サイズ
Linux 64ビット版 ads_2016_01_update1_linux.zip ダウンロード 1,027,604,480 バイト (980 MB)
Windows 64ビット版 ads_2016_01_update1_win.zip ダウンロード 439,353,344 バイト (419 MB)

注記: ADS 2016 Update 1をインストールする前に、ADS 2016.01をインストールする必要があります。

ADS 2016 UPDATE 1のハイライト

ADS 2016 Update 1では、SIPro/PIProに新しい革新的なメッシュテクノロジーが追加されます。このテクノロジーにより、ユーザーの生産性が大きく進化します。 メッシュドメインの最適化と呼ばれる新しいテクノロジーでは、デザインのクッキーカットが可能で、シミュレーション時間を短縮でき、メモリ使用量を低減できます。電磁界シミュレーション前行うPCBレイアウトのクッキーカットは、繰り返しの作業が必要でミスが発生しやすいマニュアルの操作でしたが、デザインのクッキーカットでその必要がなくなります。 メッシュテクノロジーによって、確度を損なわずに、対象の問題をインテリジェンスに縮小することができます。 すべてのPCBレイアウトを検討して同じボード上の異なるバスに関するさまざまなシミュレーションを順番に実行でき、また、セットアップに費やしていた作業時間が短縮され、同じ時間で解析できるデジタルチャネルの数が増加するため、生産性が向上します。

SIPro | PIPro

  • SIPro | PIPro用の新しいメッシュドメインの最適化(MDO)テクノロジー
    • ADS 2016の最新リリースとUpdate 1の比較: SIProのシミュレーション時間が5倍~20倍短縮(代表値)(MDOがオンの場合とオフの場合のフルボードシミュレーションの比較)
      PI-AC解析に使用するメモリが2倍縮小(代表値)され、シミュレーション時間が2倍以上短縮
  • 継続的なSIProの確度の向上
    • デフォルト設定によるビアモデリング機能の向上
    • デフォルトで機能していないビアパッドを排除(キャパシタンスの低減)
  • SIPro/PIPro用のメッシュの信頼性の向上
  • コンポーネント名からコンポーネント部品の値を取得して自動的に割り当て
  • 新しい「性能視覚化モード」 – ネットワーク内のSIPro | PIProに自動的にアクセスするときのユーザーエクスペリエンスの向上

ADSチャネルシミュレータ

  • IBIS-AMIチャネルシミュレーションにより、チャネル、Tx+チャネル、Tx+チャネル+Rxのパルス応答(シングルビット応答)を出力できるようになります。 これによって、ユーザーはチャネルのシンボル間干渉を理解して、応答に影響を及ぼすイコライザーの設定を解析/最適化できます。 

詳細についてはリリースノートを参照してください。

手順書


ADSソフトウェア
のダウンロードページに戻る