Advanced Design System 2016 Update 1고급 설계 시스템(ADS) 2016 업데이트 1은 SIPro 및 PIPro를 위한 중요한 기술 업데이트입니다(ADS 2016에서 새로운 기능 릴리즈됨). SIPro는 매우 복잡한 PCB 설계를 위해 높은 정확도를 제공하는 신호 무결성 중심 EM 시뮬레이터이며, PIPro는 전력 전달 네트워크 분석을 위한 전력 무결성 중심 EM 시뮬레이터입니다. SIPro, PIPro와 광범위한 ADS 스케매틱 세트, 채널 및 transient 시뮬레이터가 결합되어 SI 및 PI 설계 작업을 위한 하나의 응집적 작업 흐름을 제공합니다. 아래 표에서 ADS 2016 업데이트 1을 다운로드할 수 있습니다.

ADS 2016 업데이트 1
플랫폼 Filename Downloads Size
Linux 64비트 ads_2016_01_update1_linux.zip 다운로드 1,027,604,480 바이트 (980 MB)
Windows 64비트 ads_2016_01_update1_win.zip 다운로드 439,353,344 바이트 (419 MB)

참고: ADS 2016 업데이트 1을 설치하기 전에 ADS 2016.01을 먼저 설치해야 합니다.

ADS 2016 업데이트 1 주요 특징

ADS 2016 업데이트 1은 SIPro 및 PIPro를 위해 새로운 혁신적 메싱 기술을 도입했는데, 이로 인해 사용자 생산성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 메시 도메인 최적화라고 하는 이 새로운 기술은 EM 시뮬레이션 전에 PCB 레이아웃을 수동으로 쿠키 커팅할 때의 반복적이고 에러 가능성이 높은 프로세스를 방지하면서 설계에 쿠키 커팅의 이점을 제공(시뮬레이션 시간 단축 및 메모리 요구사항 절감)합니다. 메시 기술은 정확도를 유지할 뿐만 아니라 해결해야 할 문제의 규모를 지능적으로 줄여줍니다. 사용자가 전체 PCB 레이아웃에서 작업할 수 있도록 지원하고, 같은 보드에 다양한 버스의 여러 시뮬레이션 대기열을 유지하고, 설정에 소요되는 엔지니어링 시간을 단축시켜 사용자가 동일한 시간 동안 훨씬 더 많은 디지털 채널을 분석할 수 있도록 도와줌으로써 생산성 개선을 실현합니다.

SIPro | PIPro

  • SIPro | PIPro를 위한 새로운 메시 도메인 최적화(MDO) 기술
    • 이용 가능한 ADS 2016과 업데이트 1의 비교: MDO 지원 여부에 관계 없이, 전체 보드 시뮬레이션과 비교했을 때 SIPro를 위한 시뮬레이션 시간이 일반적으로 5~20배 개선 PI-AC 분석을 위해 사용되는 메모리는 일반적으로 2배 감소, 시뮬레이션 시간은 2배 이상 감소
  • SIPro를 위한 지속적 정확도 개선
    • 기본 설정 하에서 개선된 비아 모델링
    • 비기능적 비아 패드 기본적으로 제거(커패시턴스 감소)
  • SIPro/PIPro를 위해 메시 견고성 개선
  • 콤포넌트 이름에서 파생한 콤포넌트 부품 값의 자동화된 할당
  • 새로운 ‘성능 시각화 모드’ – 네트워크 전체에서 SIPro | PIPro에 원격으로 액세스할 때 사용자 경험 개선

ADS 채널 시뮬레이터

  • IBIS-AMI 채널 시뮬레이션은 이제 채널, Tx+Channel 및 Tx+Channel+Rx를 위해 펄스 응답(단일 비트 응답)을 출력할 수 있습니다. 이는 사용자가 채널의 기호간 간섭을 이해하고 응답에 영향을 주는 EQ 설정을 분석/최적화하는데 도움이 됩니다.

상세한 정보는 릴리즈 노트에서 확인하십시오.

설명서

Return to the ADS Software downloads page.

ADS 소프트웨어 다운로드 페이지로 되돌아갑니다.