Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
採用 DesignCon 2017 的 SSN 引起的抖動模型,實現精確的統計式 DDR4 裕度估計
本文提出了一種透過使用遮罩校正因子來提高 DDR4 統計模擬準確性的方法。
資料擷取系統入門。
本文可協助您了解資料擷取系統中各種元件的功能,讓您能更好地評估可用選項並選擇最符合您需求的系統。了解如何使用 DAQ (資料擷取系統) 作為資料記錄器來進行溫度量測和其他類型的訊號量測。
模擬電源供應器的暫態和雜訊, 加速發展衛星和國防系統的開發與驗證
全面探索、評估衛星或國防系統組件的特性並進行故障排除
航太與國防航空電子電源測試
以安全、可重複的方式, 對關鍵航空電子系統進行任務級電源驗證
自動駕駛汽車測試 – SAE
自動駕駛具有改變人類移動方式的巨大潛力,汽車業者必須在各種條件下,對 ADAS 應用系統的功能和安全性測試結果進行驗證。這份由是德科技贊助,於 2021 年 11 月發布的 SAE 特別報告,將深入淺出地介紹,如何透過測試系統,加速實現全自動駕駛。報告涵蓋下列主題:先進的感測器技術,以實現高度自動化的應用和未來汽車;ADAS 和 AV 測試的 10 個最佳實作;有效消除雷達干擾的策略;智慧型診斷和進階驗證,以便增進消費者對自動駕駛汽車的信心。額外的好處:獲得實用資源的連結,讓您的自動駕駛汽車測試更為快又有效。
協助設計和測試工程師消除產品上市的阻礙
根據是德科技委外進行的調查,整合式產品開發解決方案可實現資料共享、大幅縮短產品開發工作流程,進而加速產品上市時程。
縮小自動駕駛連網汽車之發展藍圖差距
是德科技委託技術研究機構 Dimensional Research,對汽車產業的決策者進行獨立調查。完成調查後,他們歸納出有助於縮小自動駕駛聯網汽車(CAV)發展藍圖差距的 5 大要點:將 AV 系統測試方法標準化;持續改進測試技術,確保安全的 AV 操控;預先排除多個網路連接問題;消除汽車網路安全風險;增加開發資源,消除整合挑戰。
徹底執行接收器測試,大幅提升車載網路效能
汽車內的網路可將後視攝影機產生的訊號,傳送到中控台並透過螢幕顯示出來。這些重要資料不能有任何干擾而遭到破壞或改變。為確保萬無一失,工程師必須以可重複的方式和標準化的極限值測試系統元件,確保不同元件可彼此互通。
什麼是位元錯誤率測試儀?
BERT 是量測數位傳輸系統品質的極其寶貴工具。憑藉內建的碼型產生器、時脈回復系統和錯誤偵測器,您可以將發射器或接收器測試提升到新的水準。
透過校驗克服毫米波挑戰
毫米波頻率下的校準目的與較長波長下的校準目的並無不同:都是為了消除量測不確定度的最大來源。然而,實際情況是,儘管目標相同,但實現校準的實際過程卻大不相同。
全面攻克太陽能陣列模擬挑戰
解密衛星地面測試: 最佳電源解決方案選購指南
BERT 應用
在購買下一台 BERT 時,請做出明智的決定。不僅要了解 BERT 的特性和規格,還要了解您的特定應用如何驅動您所需的 BERT 功能,以在真實世界條件下成功測試您的系統。無論是在研發、特性分析、品保、法規遵循測試或製造測試中,Keysight 都能提供符合您需求的 BERT。
適用於晶片組和裝置設計的 5G NR 解決方案
是德科技能夠搶在技術浪潮前協助企業克服 5G 設計和測試挑戰,並提供跨裝置生態系統的解決方案,來加速設計人員的開發工作,讓您的 5G 創新設計能搶佔5G NR市場先機。
實現高效率光子設計:大幅降低工時投入
RSoft MOST 透過靈活的指標和平行計算實現多參數最佳化自動化,從而簡化光子元件設計。它與 FDTD、RCWA 和 BPM 等工具集成,可加速工作流程並提升 AR/VR 光柵和抗反射結構等應用中的光學性能。
DesignCon 2017 異步高速鏈路系統的 IBIS-AMI 建模
本文提出一種改良的 IBIS-AMI 模型模擬流程,適用於非同步鏈路系統。
減少雷達之間的干擾
本應用說明介紹了 FMCW 雷達干擾的測試方法。
高速數位設計成功的四個關鍵
隨著新興技術對資料需求的逐步提高,高速數位標準正在迅速發展。在這份資料中,將為您描述實現成功的高速數位設計所需瞭解的四個關鍵注意事項。
物聯網法規相符性測試
物聯網(IoT)裝置製造商必須在涵蓋設計、測試驗證、製造,以及部署的整個產品生命週期中,完成法規先期認證和相符性測試。因此,如果能在產品生命週期的初期就排除設計問題,製造商便可在市場中拔得頭籌,以維持市場競爭力。請閱讀此電子書,以深入了解法規相符性測試的重要性、其中的種種挑戰,以及可協助您克服這些障礙的解決方案。
掌握毫米波通訊電路設計的 4 個秘訣
閱讀此電子書後,您將了解掌握毫米波通訊電路設計的 4 個電子設計自動化秘訣,以及如何簡化您的設計流程,讓您的設計一步到位。
實現車聯網未來願景
來自 5GAA、Vodafone和是德科技的意見領袖分享了汽車產業如何運用 5G 和 C-V2X 技術,建立各種自動駕駛應用,並打造可量產銷售的「未來汽車」。
尋找感興趣的產品?