解決方案簡介
3GPP 核准了 5G New Radio(NR)的初始標準,首批晶片組也已發布,為 2019 年的大規模試驗和商業部署奠定了基礎。5G 部署有賴於各項新技術以及更強大的效能, 對於工程師設計、測試,以及將 5G 裝置最佳化帶來了重大挑戰。
是德科技能夠搶在技術浪潮前協助企業克服 5G設計和測試挑戰,並提供跨裝置生態系統的解決方案,來加速設計人員的開發工作,讓您的 5G創新設計能搶占市場先機。
克服 5G NR 設計與測試挑戰
5G 世代正席捲而來,目標旨在提供更快速、可靠和接近於即時的連線,實現隨時隨地和萬物相連的未來。
5G 的三個初期使用案例,設計目標都非常遠大。增強型行動寬頻(eMBB)使用案例,在下行鏈路的目標峰值資料速率高達 20 Gbps,上行鏈路高達 10 Gbps,可支援4K 或 8K UHD 影片的高速串流播放。超可靠度和低延遲通訊(URLLC)使用案例,須滿足 < 1 ms 的延遲來支援要求苛刻的應用,例如自動駕駛汽車和任務關鍵型無人機等。此外,大規模機器類型通訊(mMTC)使用案例,每平方公里內須支援多達200,000 個裝置的通訊需求,以支援高密度物聯網感測器網路。欲實現這些目標,需要適用於 5G NR 晶片組、元件和裝置的全新測試方法和技術。
5G NR 導入了全新的靈活參數集、更複雜的波形和通道編碼技術,將頻率擴展到毫米波(mmWave)範圍,並採用更寬的通道頻寬,以及先進的多天線存取機制。這些新技術的結合,顯著增加了設計和測試的複雜性。隨著 5G標準逐步完成,工具組也必須演進更新,以支援最新規範的設計和測試。
5G產品工作流程的各個階段,都需要進行不同的測試。在設計初期,模擬工具可協助您洞察晶片組和元件整合到無線裝置中的效能,以及該模擬裝置與周圍環境互動的方式,藉此有效縮短設計週期。在設計後期,透過在真實環境中對您的設計進行射頻效能測試,可確保該裝置在所設計的無線通道中如預期般運作,並觀察其在射頻和毫米波頻譜上連接網路的效能表現。
是德科技很早便開始與業界領導廠商合作,以釐清 5G技术的複雜性,並為各式各樣不同應用場景開發測試案例。是德科技的 5G NR設計和測試解決方案,涵蓋了整個工作流程的解決方案,從模擬、開發和設計驗證,到相符性和驗收測試,到最終的製造和部署等所有階段。
请下载是德科技的 5G NR設計和測試解決方案并全面掌控 5G NR的複雜性並加速進行您的 5G 設計。
尋找感興趣的產品?