Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
5G 通道模擬
通道模擬可在實驗室中實現無線裝置和基地台的實際即時性能測試。
9 查看
用於衛星通訊的通道模擬測試
在本課程中,我們將學習如何使用通道模擬器,模擬從衛星到終端使用者的真實條件,以更快地測試並找出問題。
3 查看
5G NTN 系統模擬與仿真訓練營
本開訓營將探索 Keysight NTN 解決方案生態系統的建模、模擬和仿真。
13 查看
人工智慧資料中心模擬與最佳化簡介
探索如何模擬真實世界的人工智慧工作負載,以驗證人工智慧叢集及新元件的演進設計。
5 查看
5G 術語與縮寫
如何使用電池模擬延長行動與 IoT 裝置的電池壽命
了解如何使用電池模擬,透過快速識別硬體變更、軟體/韌體更新等所造成的影響,以最佳化您的設計。
2 查看
用於測試 LTE-A 使用者設備資料傳輸量效能的解決方案
本應用說明旨在提供使用快速、彈性且符合未來需求的單機測試儀 (OBT),對 LTE-A UE 效能進行簡化、真實世界的功能和 RF 測試。
5G 基地台測試解決方案型錄
立即翻閱是德科技 5G 基地台測試解決方案型錄。
航太與國防電池模擬
Keysight 適用於航太與國防領域的電池模擬解決方案簡要概述,說明整合式 ATE 系統電源供應器、耗散單元和模擬軟體,如何在符合任務實際情況的各種情境下,實現電池供電系統的安全、可重複且加速測試。
適用於 5G TF 波束成形功能測試的 OTA 設定
本白皮書提出了一種新穎的方法,可實現多個到達角 (AoA) 波束成形的空中 (OTA) 測試,具體而言,是結合現有的 sub-6 GHz 網路模擬器、毫米波 RF 射頻頭和雙極化喇叭天線,來實現多個同步下行鏈路波束的測試。
重新定義 5G NR 路測
隨著 2019 年進行 5G NR 網路部署,即時網路測試勢在必行,以確保網路覆蓋範圍和 QoE。
5G 測試:資料輸送量
本應用說明描述了測試高資料速率的新挑戰,並提供使用 Keysight 協定研發工具組來解決這些挑戰的方案。
適用於毫米波 5G NR 裝置與系統的 OTA 測試
本文件探討空中傳輸 (OTA) 測試的挑戰,以及毫米波裝置的相關測試方法,包括相控陣列技術、毫米波波束成形和波束導向。
準備應對 5G 新無線電一致性測試挑戰
隨著 5G 加速商業化,準備預一致性測試和一致性測試至關重要。瞭解四個秘訣,以應對 5G NR 帶來的新測試挑戰。
行動網路業者的 5G 解決方案
各地展開 5G 部署,各項計畫紛紛推出。 是德科技可協助營運商加速推出安全、可靠和經濟有效的 5G 網路和創新服務。
5G 網路設備製造解決方案
是德科技提供 RF 設計與 IP 網路專業和解決方案,讓網路設備製造商能加速推出安全、可靠又經濟有效的 5G 產品。
測試 5G 新無線電裝置
本應用彙編說明了用於測試 5G NR 晶片組、元件和裝置的新測試方法和技術,以協助您加速 5G NR 設計。
掌握 O-RAN 的關鍵指南
請即翻閱此電子書,以獲得部署 O-RAN 的所有指引。O-RAN 是革命性解決方案,可協助行動網路業者部署開放式、分散式、虛擬化和智慧型 RAN 網路。此電子書深入探討在開始進行部署之前,業者需審慎考慮的各個面向。
讓自動駕駛變得安全無虞
是德科技汽車和能源解決方案事業群副總裁 Thomas Goetzl 提出了他對自動駕駛汽車未來發展的見解,並說明模擬技術的進步,如何將真實駕駛情境帶入實驗室中。
5G 新無線電訊號產生的 4 個秘訣 – 加速 5G NR 設計驗證
包含 5G NR 在內的新技術,將要求您以不同方式思考裝置的設計與測試。以下提供 4 個秘訣,可協助您成功產生 5G NR 測試訊號,並加速產品上市。
尋找感興趣的產品?