Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
学びの旅
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
5Gチャネルエミュレーション
チャネルエミュレーションは、無線デバイスや基地局のリアルタイムの性能テストを可能にします。
9 レッスン
衛星通信用チャネルエミュレーションテスト
このコースでは、チャネルエミュレータを使用して衛星からエンドユーザーまでの現実的な条件をシミュレートすることで、より早く問題をテストし発見する方法を学びます。
3 レッスン
5G NTNシステム シミュレーションおよびエミュレーション ブートキャンプ
このブートキャンプでは、モデリング、シミュレーション、エミュレーションのためのキーサイトのNTNソリューションエコシステムを探求します。
13 レッスン
はじめにtoAI データセンターのエミュレーションと最適化
実環境のAIワークロードをエミュレートし、進化し続けるAIクラスタや新コンポーネントの設計を検証する方法について解説します。
5 レッスン
バッテリーエミュレーションを使用してモバイルおよびIoTデバイスのバッテリー寿命を延ばす方法
バッテリーエミュレーションを使用して、ハードウェアの変更、ソフトウェア/ファームウェアのアップデートなどの影響を迅速に特定することで、設計を最適化する方法を学びます。
2 レッスン
5G基地局テストソリューションカタログ
このカタログでは、5G基地局テストソリューションで使用するキーサイトの製品を説明します。
キーサイト T4010S コンフォーマンステスト・システム
T4010S LTE RFテストシステムは、LTE UEの適合性試験および設計検証のための自動化ソリューションです。このドキュメントでは、主な利点、機能、技術仕様、および発注情報について説明します。
Keysight E6568F UMTS/LTE/LTE-Aワイヤレス・テスト・マネージャ
E6568Dワイヤレス・テスト・マネージャーを使用して、2G/3G/LTEデバイスのテスト開発を自動化します。このパンフレットでは、E6568Dの機能について説明しています。
Keysight E7515A UXM ワイヤレステストセット
UXMは、4G時代以降の機能およびRF設計検証のための高度に統合されたシグナリング・テスト・セットであり、より高い信頼性で設計の準備状況を評価し、明確な判断を下すことができます。
5G TFビームフォーミング・ファンクション・テストのためのOTAセットアップ
本ホワイトペーパーでは、既存のサブ6 GHzネットワークエミュレータをミリ波RFヘッドおよびデュアル偏波ホーンと組み合わせて使用し、複数の到来角(AoA)を持つビームフォーミング、具体的には複数の同時ダウンリンクビームの無線(OTA)テストを実現する新しいアプローチを提案します。
5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション・カタログ
このカタログでは、5Gデバイスの開発およびアクセプタンス・テスト、製造で使用するキーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューションの概要を説明します。
5Gソリューションカタログ 2020
キーサイトの5G向けソリューションと5G向けラインアップを一挙ご紹介します。
キーサイト・テクノロジー E5080A ENAネットワーク・アナライザ E5071C/8753ユーザー向けのコード互換ソリューション
このチラシでは、E5080Aコードエミュレーションモードを紹介しています。
わずかなパワーでも十分すごい! LPWAN(Low Power Wide Area Network)RFテクノロジーの調査 | キーサイト
このアプリケーションブリーフでは、データ伝送距離、リンクバジェット、データ レートを中心に、重要な項目をまとめています。
5G空間電波伝搬特性(チャネルサウンディング)の測定方法 | キーサイト
このアプリケーションノートでは、さまざまな測定方法による 5G エア インターフェースの特性評価のためのチャネル サウンディング測定システムの定義についての洞察を紹介します。
BV9210B PathWave BenchVueアドバンスト・バッテリー・テスト&エミュレーションソフトウェア
Keysight BV9210B Pathwave BenchVueアプリケーションソフトウェアは、さまざまな電源を使用したバッテリーテストとバッテリーエミュレーションの実行を容易にするテスト環境を提供します。
Keysight Technologies マルチアンテナにおけるビームフォーミング測定の課題と視覚的な解決方法 - LTEを例として
このアプリケーションノートでは、LTEマルチチャネルおよびビームフォーミング設計の検証および妥当性確認に関連するテストの課題とソリューションの概要を提供します。
キーサイト・テクノロジー LTE/LTE-Advanced FDD/TDD用Signal Studio N7624B/N7625B
キーサイトが検証し、パフォーマンスを最適化した3GPP LTE/LTE-Advanced FDDおよびTDD準拠のリファレンス信号を作成し、信号シミュレーションにかかる時間を短縮します。
キーサイト PXT E6621A LTE無線通信テスト・セット
E6621A PXT LTE無線通信テストセットの部品番号、オプション、および仕様を含む技術概要。
ソリューション:LTE-Advanced製造テスト | キーサイト
このアプリケーションノートでは、LTE-Advanced キャリア アグリゲーションの製造テストの要件をより深く理解する方法について説明します。
何をお探しですか?