Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
O-RAN 示範
了解如何測試與模擬 O-RAN 的個別元件及整合式 RAN,包括如何設定測試參數與情境。
17 查看
深入解析O-RAN
了解 O-RAN、其重要性,以及它如何改變無線電存取網路 (RAN) 的設計和實施方式。
11 查看
Landslide Open RAN 測試
了解如何運用是德科技靈活且可擴展的 O-RAN 解決方案來測試 Open RAN 網路,以驗證其互通性、效能及 5G 部署情況。
最新 5G、O-RAN、MIMO 技術
僅僅因為您擁有 5G 手機,並不代表 5G 的部署已完成。搶先一睹 5G、MIMO 和 O-RAN 的高科技世界,並了解將使未來無線系統成為現實的工程技術。
2 查看
掌握 O-RAN 的關鍵指南
請即翻閱此電子書,以獲得部署 O-RAN 的所有指引。O-RAN 是革命性解決方案,可協助行動網路業者部署開放式、分散式、虛擬化和智慧型 RAN 網路。此電子書深入探討在開始進行部署之前,業者需審慎考慮的各個面向。
5G 基地台測試解決方案型錄
立即翻閱是德科技 5G 基地台測試解決方案型錄。
開放式無線存取網路學習中心
全面概述開放式 RAN 技術,包括 O-RAN 架構、一致性和互通性測試、性能指標、能源效率等。
6G 測試協助中心 學習中心
6G 測試是成功實現 6G 應用的關鍵。Keysight 與全球各地的 6G 研究人員合作,提供涵蓋 FR3 和 sub-THz MIMO 系統、AI / ML、JCAS、RIS 以及 ORAN 和 NTN 的測試解決方案。請造訪 Keysight 6G 測試說明中心瞭解更多資訊。
寬廣的電阻量測解決方案,從 µΩ 到 PΩ
這份應用簡報總結 Keysight 的電阻量測解決方案。詳細資訊請參閱 5992-1212EN 應用說明。
最佳化 RF 和微波頻譜分析儀的動態範圍 -
頻譜分析儀的動態範圍可以有多種解釋。本應用說明探討了每種解釋,並指出最大無雜訊和失真動態範圍對於大多數頻譜分析儀量測而言是最有用的解釋。其中包含最佳化各種常見量測動態範圍的技術。附加型號:E4404B E4405B E4407B ESA-L 系列 E441e4401b e4402b e4403b e4404b e4405b e4407b e441
瞭解並改善網路分析儀的動態範圍
瞭解詳情增加向量網路分析儀的動態範圍,以改善裝置的特性分析,而不影響速度或其他參數的特性分析。
自動並聯功能如何擴展您的桌上型電源供應器應用範圍
本簡報提供逐步指南,說明如何使用 E36300 內建的自動並聯模式來提供更高的輸出電流電源。
新型探測技術實現高靈敏度、寬動態範圍電流測量
是德科技的新型 N2820A 系列高靈敏度電流探棒,可滿足寬動態範圍高靈敏度電流測量的需求。
開放式無線電存取網路 (O-RAN)
在「5G 萬象」Podcast 中,探索 O-RAN 在 5G 基礎設施中的變革潛力,並強調其對虛擬化和多供應商網路的影響。
AWS Outposts 上的 Keysight Open RAN Architect (KORA)
驗證 5G O-RAN 基地台與核心網路介面的功能與效能至關重要。請觀看這段影片,了解是德科技(Keysight)用於驗證 gNB 與核心網路運作狀況及功能的測試解決方案與彈性軟體工具(包含本地部署及雲端版本)。
O-RAN 符合性
虛擬 5G 創新技術與 O-RAN 符合性評估。
什麼是 O-RAN?
介紹開放式無線接取網路(O-RAN)聯盟及其使命:為 5G 打造一個開放、互通且智慧的無線接取網路(RAN)架構。
O-RAN 簡介
對是德科技(Keysight Technologies)首席工程師吉安帕奧洛·塔迪奧利(Giampaolo Tardioli)的專訪。在本次專訪中,吉安帕奧洛談到了 O-RAN 聯盟——這是一個致力於為 5G 無線接取網路(RAN)制定開放且互通性規格的非營利組織。瞭解 5G 模擬技術在 RAN 測試與驗證中的應用。
透過 Keysight Open RAN 雲端版模擬器進行 O-RAN 節點驗證
在這段影片中,Keysight 產品經理 Ciprian Matei 將帶您瞭解 Open RAN SIM CE CuSIM 和 DuSIM 模擬器 — 這些雲端版工具旨在驗證 O-RAN 網路的可靠性、效能和一致性,跨越高層分離中傳 F1 介面,協助您提供可擴充、低延遲的 5G 服務。
是德科技 O-RAN 服務
透過現有及未來的硬體、軟體與技術支援,確保您用於 ORAN 應用的是德科技解決方案能持續發揮卓越效能。
尋找感興趣的產品?