Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
EL4900 系列回饋式直流電子負載
Keysight EL4900 系列:回饋式直流電子負載,能源回收效率高達 95%。透過 PathWave 自動化軟體,實現精準高效的功率測試,加速驗證並獲得更深入的洞察。
電子負載基礎知識
本白皮書探討了電子負載的基本原理,包括:電子負載操作模式、電子負載應用,以及如何選擇合適的電子負載。
電源供應器與電子負載基礎知識
了解電源供應器、電子負載操作,以及如何發揮其最大效用。
9 查看
電子負載,8 個強化工作台的秘訣
了解桌上型電子負載如何測試各種裝置,以及如何透過內建分析功能輕鬆測試您的裝置。
4 查看
EL30000 系列
Keysight EL30000 系列單路和雙路輸入直流電子負載具備示波器檢視、資料記錄和排序等多樣化功能,讓您能夠量測、擷取並快速顯示結果。
DC-DC 轉換器測試
汽車 DC-DC 轉換器製造商將測試時間縮短 95%。
適用於汽車電子和電動車的 DAQ 應用
資料擷取系統 (DAQ) 是多功能工具,可協助汽車工程師檢測其產品特性、監測內部製程或控制測試製程。DAQ 也可用於電動車中現代電力電子和電池系統的動態量測。進一步了解此經濟實惠的解決方案。
適用於功率放大器負載牽引的射頻電路設計技術
查看使用負載牽引資料來優化功率放大器設計中關鍵指標的實用範例。
使用精密桌上型 SMU 進行 DC-DC 轉換器測試
瞭解詳情輕鬆準確地測試 DC-DC 轉換器。
10 查看
N6705C 直流電源分析儀與 N67XX 直流電源模組
Keysight N6705C PFS/Product Fact Sheet includes a family of over 30 modules that can be installed
在本課程中,您將深入了解資料擷取 (DAQ) 系統的多功能性,它能協助您特性化產品、監測內部製程或控制測試製程。
適用於混合動力與電動車 DC:DC 轉換器設計與測試的新興解決方案
本文件討論了電動車 (EV) 中 DC:DC 轉換器的設計和測試挑戰,以及為降低成本壓力和提供性能保證所需的新型 EV 測試解決方案。
RP5900 系列再生式直流電源供應器
Keysight RP5900 系列:一款緊湊型雙象限直流電源解決方案,整合了回饋式負載,可回收高達 95% 的能量。使用 PathWave 軟體自動執行複雜的電源測試,以加快驗證速度並獲得更深入的洞察。
如何獲得純淨的直流電源
純淨直流電源是穩定系統的基石。若無純淨電源,您的裝置將會出現不穩定並縮短使用壽命。
DP5700 系列直流電源供應器
Keysight DP5700 系列:精巧型直流電源供應器,具備安全可移除式記憶體、可擴充的並聯/串聯操作,以及節省空間的 1U 設計,適用於實驗室和生產測試。
解決物聯網消費性電子裝置的測試挑戰
物聯網是智慧家庭的關鍵推動者,並為設計人員和製造商帶來獨特的挑戰。Keysight 擁有完整的產品組合來解決這些測試挑戰。
DC 與 AC 電源基礎
了解直流 (DC) 和交流 (AC) 電力的基本知識,這幾乎是所有電機工程應用都必須了解的知識。
8 查看
E36200 系列直流電源供應器
E36200 系列單輸出和雙輸出電源適用於需要高達 400W 功率的桌上型應用。自動量程技術可在所有輸出電壓下提供最高的可用電流。
N6705A 直流電源分析儀 – 快速參考指南
這份快速資料表說明如何使用 N6705A 直流電源分析儀量測裝置的功耗。
N8900 系列自動量程系統直流電源供應器
本資料表探討 Keysight 新推出的 N8900 系列經濟實惠型自動量程系統直流電源供應器。
尋找感興趣的產品?