Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
用於衛星通訊的通道模擬測試
在本課程中,我們將學習如何使用通道模擬器,模擬從衛星到終端使用者的真實條件,以更快地測試並找出問題。
3 查看
5G C-V2X 測試挑戰
開發 5G 產品時,C-V2X 模組和通訊系統開發人員面臨諸多的測試挑戰。本白皮書深入探討這些挑戰,並介紹 5G 標準中新增的 C-V2X 功能。
5G 通道模擬
通道模擬可在實驗室中實現無線裝置和基地台的實際即時性能測試。
9 查看
蜂巢式 V2X 簡介:車聯網通訊
深入探討蜂窩車聯網(C-V2X)的歷史、最新進展及部署挑戰。
15 查看
5G NTN 系統模擬與仿真訓練營
本開訓營將探索 Keysight NTN 解決方案生態系統的建模、模擬和仿真。
13 查看
人工智慧資料中心模擬與最佳化簡介
探索如何模擬真實世界的人工智慧工作負載,以驗證人工智慧叢集及新元件的演進設計。
5 查看
自動駕駛汽車中的 5G C-V2X 通信
車輛變得越來越互聯和自主,並且可以在所謂的 V-2-V 模式中相互通訊,並透過車聯網或 V2X 技術與周圍環境進行通訊。蜂巢式 V2X 或“C-V2X”正迅速成為此類通訊的首選技術,並已在中國和最近的北美得到採用。聯網自動駕駛的倡導者認為,全自動駕駛汽車(也稱為自動駕駛汽車)可以將交通死亡人數減少高達 94%*,並透過消除人為失誤造成的事故,每年可能挽救數十萬人的生命。這可能每年挽救成千上萬人的生命。加入我們的座談成員 5GAA、OmniAir、高通和是德科技,分享他們對 5G 和 C-V2X 測試見解的看法。
SIL vs HIL在C-V2X Day1 和 Day2測試場景中的對比
V2X作為車輛智慧化、網聯化轉型的關鍵技術之一,同時也為更高等級的自動駕駛提供技術支持,V2X作為汽車、通信、交通、雲計算等交叉融合的應用技術,需要豐富的測試技術來驗證。我們將針對時下火熱的議題V2X測試進行探討。
如何使用電池模擬延長行動與 IoT 裝置的電池壽命
了解如何使用電池模擬,透過快速識別硬體變更、軟體/韌體更新等所造成的影響,以最佳化您的設計。
2 查看
加速您的 PXI 測試開發和測試系統速度
本應用說明提供最佳化 PXI 測試系統速度的建議與範例,涵蓋從儀器選擇到執行量測的各個環節。
[ECU 測試] 輕鬆實現抗擾度測試
傳單
Innovative Test Solutions for the Connected Car
展示 Keysight 創新聯網汽車測試解決方案的產品型錄
測試對於自動駕駛車輛的採用至關重要
自動駕駛車輛結合了感測器、電腦和軟體等各種聯網汽車技術,需要嚴格測試以確保符合安全和性能標準。
縮短測試時間,降低成本:資料中心元件和收發器測試
測試時間大大增加了收發器的整體成本。瞭解詳情更有效率地測試各種收發器資料傳輸率,以加速創新並降低成本。此流程從研發階段的收發器元件設計開始,一直到收發器的設計與驗證,再到製造測試。
使用頂級測試夾具獲得高品質的合規性測試結果
為獲得高速序列匯流排的最佳測試結果,您需要高品質的測試夾具,例如具備高訊號完整性的 Keysight N7015A 高速 Type-C 測試夾具。
準備應對 5G 新無線電一致性測試挑戰
隨著 5G 加速商業化,準備預一致性測試和一致性測試至關重要。瞭解四個秘訣,以應對 5G NR 帶來的新測試挑戰。
物聯網測試簡介
了解 IoT 測試的標準,並透過實際案例展示這些測試的執行方式。
14 查看
DC-DC 轉換器測試
汽車 DC-DC 轉換器製造商將測試時間縮短 95%。
N7018A Type-C 測試控制器
本資料表介紹 Type-C 測試控制器,其提供 USB Type-C 介面的完整控制,此介面是 USB3.1、Thunderbolt 和 DisplayPort 中 RX 和 TX 相容性測試的核心。
5G 測試:資料輸送量
本應用說明描述了測試高資料速率的新挑戰,並提供使用 Keysight 協定研發工具組來解決這些挑戰的方案。
尋找感興趣的產品?