Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
量子感測
本課程探討量子感測的應用與技術,並展示 Keysight 設備如何推動這個新興研究領域的發展。
5 查看
為量子奠定基礎
探索量子系統在網路安全、材料創造、金融分析和軍事接收器等領域實現其承諾所必須克服的技術挑戰。
用於量子開發的低溫工具
探索用於量子開發的低溫工具基礎知識。
3 查看
量子技術對航太與國防的影響
本課程探討不同類型的量子技術,以及科學家如何將其應用於航空航太國防領域。學習:量子技術的影響、量子位元控制與量測、量子感測與通訊
後量子密碼學實作與分析
是德科技的工程師將引導您完成從傳統加密系統到後量子加密系統的關鍵轉型。
6 查看
陷阱離子量子運算中的時脈
關於如何應對離子阱量子計算中常見挑戰的實用說明。
7 查看
量子視野第 2 部分 – 挑戰與產業影響
與是德科技的工程師們一起深入探索量子運算。
11 查看
如何建構超導量子處理器訓練營
運用低溫測試系統、稀釋冷凍機以及先進的量測技術來設計、部署並特性化超導位元,以評估其相干性、應變傳輸度與閘極效能。
量子視野第 1 部分 – 核心概念與系統設計
本訓練營的第一部分將引導您了解量子基礎知識與超導系統的設計,並透過實作演示與逐步指導,讓您今天就能在實驗室中開始應用所學。
Quantum 探索無限可能 學習中心
量子科學不再是一個利基研究領域。全球數十億美元的資金正投入其中,以利用該潛力來解決棘手問題。因此,我們開發了專注於設計大型量子系統和解決常見問題的課程。
自動化軟體測試 101
學習如何規劃、實施及擴展由人工智慧增強的測試自動化框架,以提升軟體品質與測試效率。
9 查看
搭配 SenseTalk 自動化軟體測試
使用 SenseTalk 和 Eggplant 建構 AI 驅動的測試自動化工作流程,為持續軟體交付建立具備可擴充性且易於維護的測試。
15 查看
自動化軟體測試 201
深入瞭解指令碼編寫最佳實務、影像擷取技術,以及標準化待測系統 (SUT) 的方法,以最佳化測試效能。
當自行開發的測試軟體拖慢產品開發速度時
自行開發的測試軟體已無法跟上快速的產品開發週期。本文探討了自行開發的軟體如何拖慢硬體測試,以及現代測試軟體環境如何提供協助。
Keysight 示範日:軟體測試自動化
您是否曾好奇使用 Eggplant 的體驗?現在您無需再猜測!歡迎加入 Keysight Technologies 解決方案架構師 Humza Ahmad 的行列,親眼見證 Eggplant 的實際應用。
2 查看
Keysight 34826A BenchLink 資料記錄器軟體授權,適用於 Keysight 34980A
34826A BenchLink 資料記錄器軟體授權,適用於 34980A
使用彈性硬體/軟體測試平台探索 5G 共存情境
本白皮書介紹了三組案例研究,並描述了一個彈性測試平台,該平台著重於 5G 與傳統無線訊號、5G 與衛星訊號以及 LTE 與雷達訊號的共存。
M5000 系列高效能 PXI 系統
M5000 系列 PXIe 模組產品規格書。提供 M5200A、M5201A、M5300A 和 M5302A 的產品說明和規格。
Keysight AI 產品
探索用於基準測試網路設備、識別瓶頸,並最佳化 AI 網路所有層級效能的儀器、工具和軟體。
量子控制系統(QCS) - 全球首見的全數位量子控制解決方案
是德科技量子控制系統(QCS)結合了專用的量子控制硬體和完整堆疊的軟體功能,以提供能讓您輕鬆控制並讀取量子裝置的解決方案。
尋找感興趣的產品?