Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
邀請 Keysight 工程師與您一同深入探討 AI 驅動的軟體測試自動化,培養您的技能。本課程將透過示範和逐步指導,引導您了解 SenseTalk 腳本編寫和基於 Eggplant 的測試工作流程,讓您今天就能開始在實驗室中應用所學。完成本課程後,您將能夠使用 SenseTalk 建構可擴展、可維護的自動化測試,並將其整合到持續測試環境中。
學習:
本課程非常適合品管、測試和軟體工程師,或任何希望深入了解 AI 增強型測試自動化和 SenseTalk 式腳本工作流程的人員。
第 1 課 - SenseTalk 程式設計入門
介紹 SenseTalk 的基本概念,例如文件、區塊表達式和模式。
第 2 課 - 如何使用 Eggplant SenseTalk 模式
教您如何使用模式來比對文字中的字元序列。
第 3 課 - 什麼是 Eggplant SenseTalk Container
介紹 SenseTalk 中用於儲存資料的容器概念。
第 4 課 — 了解 SenseTalk 中的變數(第 1 部分)
SenseTalk 中變數的定義與用途,以及如何將值指派給變數並在您的腳本中使用它們。
第 5 課 - 了解 SenseTalk 中的變數(第 2 部分)
繼續討論 SenseTalk 中的變數,涵蓋的主題包括不同類型的變數、如何在迴圈中使用它們,以及如何使用它們來儲存運算式的結果。
第 6 課 - 掌握「塊狀表達式」的藝術
如何在 SenseTalk 中使用區塊表達式來操作文字。區塊表達式是擷取、修改和格式化文字的強大方法,對於編寫有效的測試腳本至關重要。
第 7 課 - 注意大小寫:在 SenseTalk 中處理大小寫敏感性
SenseTalk 中大小寫敏感度的運作方式,以及如何在測試自動化腳本中善用它。本文也涵蓋了在 SenseTalk 中使用大小寫的一些最佳實務。
第 8 課 - 深入探討全域屬性
教導您如何使用 SenseTalk 中的內建單位支援,使您的程式碼更具可讀性與可維護性。
電子書
評估測試自動化解決方案
使用 SenseTalk 自動化軟體測試。
第 9 課 - 如何在 SenseTalk 中使用單位
SenseTalk 支援多種單位,包括英制、公制和自訂單位。本課程將教您如何在測試腳本中使用單位。
第 10 課 - 滴答:SenseTalk 中的日期與時間
SenseTalk 提供了一套完整的功能來處理日期、時間和持續時間。本課程將教導您如何在測試腳本中使用這些功能。
第 11 課 — SenseTalk 清單功能全面指南
深入探討 SenseTalk 中的列表。了解不同類型的列表、如何建立和操作列表,以及如何使用列表在測試腳本中儲存和組織資料。
白皮書
高效 IT 品質保證團隊的四項關鍵技能
建構成功的 QA 團隊需要四項關鍵技能。
終極 AI 測試手冊
探索傳統自動化測試固有的挑戰,並檢視目前持續測試模型的限制。
持續測試自動化的關鍵考量
了解持續測試自動化如何加速軟體品質與交付。
軟體
Eggplant Test 軟體
利用 Eggplant Test 數位自動化情報,持續對您的技術生態系統進行測試,以便更快、更可靠地發布更出色的軟體。
如何自動化電子病歷測試
運用測試自動化技術提升電子病歷系統的測試覆蓋率,並減少軟體缺陷
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?